(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

B-73用交換部品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-73-2
B-73用交換部品 コンテナ B-73トコウカンブヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
902円
税込単価
992円

計器類や電子機器の移送、保管に最適で、重量物の保管にも耐えられるB-73コンテ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

B-73-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
種類
商品コード
JANコード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-73-2

-
交換用ハンドル
134-4190
4962772410400
ハンドル×1

1個

902( 992円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

計器類や電子機器の移送、保管に最適で、重量物の保管にも耐えられるB-73コンテナの緩衝ウレタンです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B-73用交換部品の型番B-73-2のページです。
型番B-73-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
B-73-1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質 種類 商品コード JANコード セット内容

6,198円

( 6,818円 )
1個 あり

3日目

ポリウレタン(軟質)緩衝ウレタン810-7043496277241027120×20mmの切れ目入り×4、切れ目なし×2

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました