(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GU(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:552-181-10
ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GU(ミツトヨ品番) ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
98,010円
税込単価
107,811円

【特長】・保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです・測定子を...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    定圧ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • 保護等級(防水):
    IP66(防滴)
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • データ出力機能:
    内蔵
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 量子化誤差:
    ±1カウント含まず
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
  • 標準付属品:
    ボタン形酸化銀電池SR44、クランプ(9×9アダプタ用)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

552-181-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

552-181-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
コードNo・符号・パーツNo
最大許容誤差 EMPE(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

552-181-10

450
CFC-45GU
±0.04
650

1個

98,010( 107,811円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです
・測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
・PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GU(ミツトヨ品番)の型番552-181-10のページです。
型番552-181-10に関する仕様情報を記載しております。

ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GU(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
552-182-10
552-183-10
552-184-10
552-185-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長
(mm)
コードNo・符号・パーツNo 最大許容誤差 EMPE
(mm)
重量
(g)

102,870円

( 113,157円 )
1個 あり

4日目

600CFC-60GU±0.04725

163,620円

( 179,982円 )
1個 あり

4日目

1000CFC-100GU±0.051480

266,490円

( 293,139円 )
1個 あり

4日目

1500CFC-150GU±0.091880

374,220円

( 411,642円 )
1個 あり

4日目

2000CFC-200GU±0.122280

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました