(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノギス 500シリーズ 長尺タイプABSデジマチックキャリパ CD-C(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:500-501-10
ノギス 500シリーズ 長尺タイプABSデジマチックキャリパ CD-C(ミツトヨ品番) ABSデジマチックキャリパ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
89,910円
税込単価
98,901円

【特長】・絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    長尺ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • データ出力機能:
    内蔵
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 量子化誤差:
    ±1カウント含まず
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

500-501-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

500-501-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
コードNo・符号・パーツNo
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
全長L(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

500-501-10

600
CD-60C
±0.05
±0.07
780
1350

1個

89,910( 98,901円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギス
・段差測定も可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノギス 500シリーズ 長尺タイプABSデジマチックキャリパ CD-C(ミツトヨ品番)の型番500-501-10のページです。
型番500-501-10に関する仕様情報を記載しております。

ノギス 500シリーズ 長尺タイプABSデジマチックキャリパ CD-C(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
500-500-10
500-502-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長
(mm)
コードNo・符号・パーツNo 最大許容誤差 EMPE
(mm)
最大許容誤差 SMPE
(mm)
全長L
(mm)
重量
(g)

85,860円

( 94,446円 )
1個 -

2日目

450CD-45C±0.05±0.076301170

138,510円

( 152,361円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1000CD-100C±0.07±0.0912403300

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました