(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:500-150-30
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX(ミツトヨ品番) ABSデジマチックキャリパ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,200円
税込単価
17,820円

【特長】・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中のスケールの汚れを気...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • デプスバー付
  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 最大許容誤差 EMPE(mm):
    ±0.02
  • 最大許容誤差 SMPE(mm):
    ±0.04
  • 量子化誤差:
    ±1カウント含まず
  • 外側ジョウの厚さ(mm):
    3.5
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個
  • 最大応答速度:
    制限なし
  • 繰返し精度(mm):
    0.01
  • 電池寿命:
    通常の使用状態で約5年(連続18000時間)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

500-150-30 解除

Loading...

 
カタログを表示

500-150-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
校正証明書
測定データ出力端子
データ出力機能
コードNo・符号・パーツNo
サムローラ
トラスココード
仕様
全長L(mm)
重量(g)
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

500-150-30

100
なし
あり
内蔵
CD-10AX
あり
469-7448
標準タイプ(丸デプスバーΦ1.9)
182
137
検査成績書、ボタン形酸化銀電池SR44

1個

16,200( 17,820円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中のスケールの汚れを気にすることなく使用可能
・人間工学に基づいたユビカケ形状を採用しています
・絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています
・液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます
・スライダ(摺動面)はムラなく、しっかり心地良い作動となっています
・段差測定も可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX(ミツトヨ品番)の型番500-150-30のページです。
型番500-150-30に関する仕様情報を記載しております。

ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
500-151-30
500-152-30
500-155-30P
500-156-30
500-157-30
500-157-30P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長
(mm)
校正証明書 測定データ出力端子 データ出力機能 コードNo・符号・パーツNo サムローラ トラスココード 仕様 全長L
(mm)
重量
(g)
標準付属品

16,767円

( 18,444円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

150なしあり内蔵CD-15AXあり469-7464標準タイプ233162検査成績書、ボタン形酸化銀電池SR44

20,881円

( 22,969円 )
1個 あり

2日目

200なしあり内蔵CD-20AXあり469-7511標準タイプ290192検査成績書、ボタン形酸化銀電池SR44

34,304円

( 37,734円 )
1個 あり

26日目

150ありあり内蔵CD-15AXWWあり469-7499内・外側超硬合金チップ付233162検査成績書、校正証明書、ボタン形酸化銀電池SR44

26,082円

( 28,690円 )
1個 あり

2日目

200なしあり内蔵CD-20AXWあり469-7529外側測定面超硬合金チップ付290192検査成績書、ボタン形酸化銀電池SR44

33,129円

( 36,442円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

200なしあり内蔵CD-20AXWWあり469-7537内・外側超硬合金チップ付290192検査成績書、ボタン形酸化銀電池SR44

39,083円

( 42,991円 )
1個 あり

26日目

200ありあり内蔵CD-20AXWWあり469-7537内・外側超硬合金チップ付290192検査成績書、校正証明書、ボタン形酸化銀電池SR44

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました