(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

573シリーズ ポイントノギスNTD12/12P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NTD12-P15M
573シリーズ ポイントノギスNTD12/12P デジマチック ブレードノギス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,705円
税込単価
27,176円

【特長】・不定形の狭い寸法間の測定などに使用できます・段差測定も可能です・絶対...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ポイントノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    150
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • 保護等級(防水):
    IP67(防水)
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • データ出力機能:
    内蔵
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 最大許容誤差 EMPE(mm):
    ±0.02
  • 最大許容誤差 SMPE(mm):
    ±0.04
  • 量子化誤差:
    ±1カウント含まず
  • 外側ジョウの厚さ(mm):
    3.5
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

NTD12-P15M 解除

Loading...

 
カタログを表示

NTD12-P15M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ジョウ部先端幅
コードNo・符号・パーツNo
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTD12-P15M

0.3mm
573-621-20

1個

24,705( 27,176円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不定形の狭い寸法間の測定などに使用できます
・段差測定も可能です
・絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

573シリーズ ポイントノギスNTD12/12Pの型番NTD12-P15Mのページです。
型番NTD12-P15Mに関する仕様情報を記載しております。

573シリーズ ポイントノギスNTD12/12Pのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NTD12P-P15M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ジョウ部先端幅 コードNo・符号・パーツNo

35,235円

( 38,759円 )
1個 あり

2日目

2mm573-625-20

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました