(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P(ミツトヨ品番)

型番:536-106
573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P(ミツトヨ品番) アナピッチヨウオフセットノギス

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
40,500円
税込単価
44,550円

【特長】・穴の中心間寸法を素早く測定できます・NTDは絶対原点をもつABSタイ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    穴ピッチノギス
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • ジョウ部先端幅:
    Φ1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

536-106 解除

Loading...

カタログを表示

536-106の仕様・寸法情報

種類穴ピッチノギス表示方式アナログ(バーニヤ)
最大測定長(mm)200最小読取値(mm)0.05
校正証明書なし保護等級(防水)-
ソーラーパネルなしデプスバーなし
測定データ出力端子なしデータ出力機能-
右勝手・左勝手右勝手ジョウ部先端幅Φ1
コードNo・符号・パーツNoNT10P-20最大許容誤差 SMPE(mm)±0.05
量子化誤差-外側ジョウの厚さ(mm)3
電源- - -

型番リスト

型番
表示方式
最大測定長(mm)
最小読取値(mm)
保護等級(防水)
測定データ出力端子
データ出力機能
コードNo・符号・パーツNo
最大許容誤差 SMPE(mm)
量子化誤差
外側ジョウの厚さ(mm)
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

536-106

アナログ(バーニヤ)
200
0.05
-
なし
-
NT10P-20
±0.05
-
3
-

1個

40,500( 44,550円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴の中心間寸法を素早く測定できます
・NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています
・NTDは測定値を直読できるオフセット機能付です
・デジマチック仕様での測定値は、表示値に補正値を加算する必要があります。ただし、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P(ミツトヨ品番)の型番536-106のページです。
型番536-106に関する仕様情報を記載しております。

573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
536-105
536-107
573-605-20
573-606-20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示方式 最大測定長
(mm)
最小読取値
(mm)
保護等級(防水) 測定データ出力端子 データ出力機能 コードNo・符号・パーツNo 最大許容誤差 SMPE
(mm)
量子化誤差 外側ジョウの厚さ
(mm)
電源

36,855円

( 40,541円 )
1個 あり

4日目

アナログ(バーニヤ)1500.05-なし-NT10P-15±0.05-3-

43,011円

( 47,312円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

アナログ(バーニヤ)3000.05-なし-NT10P-30±0.08-3.8-

45,441円

( 49,985円 )
1個 あり

4日目

デジタル1600.01IP67(防水)あり内蔵NTD10P-P15M±0.03±1カウント含まず3.5ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個

48,600円

( 53,460円 )
1個 あり

3日目

デジタル2100.01IP67(防水)あり内蔵NTD10P-P20M±0.03±1カウント含まず3.5ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示方式 最大測定長
(mm)
最小読取値
(mm)
保護等級(防水) 測定データ出力端子 データ出力機能 コードNo・符号・パーツNo 最大許容誤差 SMPE
(mm)
量子化誤差 外側ジョウの厚さ
(mm)
電源

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト