(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

573・536シリーズ ブレードノギス NTD13・NT13(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:573-634-20
573・536シリーズ ブレードノギス NTD13・NT13(ミツトヨ品番) デジマチック ブレードノギス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,254円
税込単価
47,579円

【特長】・ジョウの先端部を薄くしてあり、細溝径などの測定ができます・外側用測定...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準ノギス
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

573-634-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

573-634-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示方式
最大測定長(mm)
最小読取値(mm)
保護等級(防水)
測定データ出力端子
データ出力機能
コードNo・符号・パーツNo
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
量子化誤差
外側ジョウの厚さ(mm)
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

573-634-20

デジタル
150
0.01
IP67(防水)
あり
内蔵
NTD13-P15M
±0.02
±0.04
±1カウント含まず
-
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個

1個

43,254( 47,579円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジョウの先端部を薄くしてあり、細溝径などの測定ができます
・外側用測定面は超硬合金チップ付です
・段差測定も可能です
・保護等級IP67のクーラントプルーフタイプです(573-634-20)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

573・536シリーズ ブレードノギス NTD13・NT13(ミツトヨ品番)の型番573-634-20のページです。
型番573-634-20に関する仕様情報を記載しております。

573・536シリーズ ブレードノギス NTD13・NT13(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
536-134
536-135
536-136
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示方式 最大測定長
(mm)
最小読取値
(mm)
保護等級(防水) 測定データ出力端子 データ出力機能 コードNo・符号・パーツNo 最大許容誤差 EMPE
(mm)
最大許容誤差 SMPE
(mm)
量子化誤差 外側ジョウの厚さ
(mm)
電源

34,182円

( 37,600円 )
1個 -

4日目

アナログ(バーニヤ)1500.05-なし-NT13-15±0.05±0.07-3-

38,232円

( 42,055円 )
1個 あり

4日目

アナログ(バーニヤ)2000.05-なし-NT13-20±0.05±0.07-3-

40,500円

( 44,550円 )
1個 あり

4日目

アナログ(バーニヤ)3000.05-なし-NT13-30±0.08±0.10-3.8-

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました