(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

536シリーズ インサイドノギス NT14(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:536-147
536シリーズ インサイドノギス NT14(ミツトヨ品番) インサイドノギス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,750円
税込単価
66,825円

【特長】・特殊形状の内側ポイント測定専用ノギス・測定範囲が300mmを超える機...

詳細情報を確認する

  • 表示方式:
    アナログ(バーニヤ)
  • 最小読取値(mm):
    0.05
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

536-147 解除

Loading...

 
カタログを表示

536-147 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
最大測定長(mm)
ジョウ部先端幅
コードNo・符号・パーツNo
最大許容誤差 SMPE(mm)
全長L(mm)
最小内側測定長(mm)
外側ジョウの厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

536-147

ポイントノギス
300
15mm
NT14P-30
±0.08
403
30.1
10

1個

60,750( 66,825円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊形状の内側ポイント測定専用ノギス
・測定範囲が300mmを超える機種は、一部外観計上が異なります

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

536シリーズ インサイドノギス NT14(ミツトヨ品番)の型番536-147のページです。
型番536-147に関する仕様情報を記載しております。

536シリーズ インサイドノギス NT14(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
536-142
536-145
536-146
536-148
536-149
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 最大測定長
(mm)
ジョウ部先端幅 コードNo・符号・パーツNo 最大許容誤差 SMPE
(mm)
全長L
(mm)
最小内側測定長
(mm)
外側ジョウの厚さ
(mm)

58,401円

( 64,241円 )
1個 -

2日目

インサイドノギス2008mmNT14-20±0.12288103

39,204円

( 43,124円 )
1個 あり

4日目

インサイドノギス1505mmNT14G-15±0.0522910.13

50,787円

( 55,866円 )
1個 -

2日目

ポイントノギス15010mmNT14P-15±0.0522920.15

90,720円

( 99,792円 )
1個 あり

4日目

ポイントノギス45035mmNT14P-45±0.1061070.125

93,960円

( 103,356円 )
1個 -

4日目

ポイントノギス60035mmNT14P-60±0.1275070.125

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました