(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス CM-L(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:534-113
534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス CM-L(ミツトヨ品番) ロングジョウチョウジャクノギス

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,815円
税込単価
54,797円

【特長】・深い測定箇所の測定や大径ワーク等の直径測定に最適です・ジョウが長くな...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

534-113 解除

Loading...

 
カタログを表示

534-113 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
ジョウ部先端幅
コードNo・符号・パーツNo
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
全長L(mm)
最小内側測定長(mm)
重量(g)
外側ジョウの厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

534-113

300
5.05mm
CM30L
±0.04
±0.04
445
10.1
400
3.8

1個

49,815( 54,797円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・深い測定箇所の測定や大径ワーク等の直径測定に最適です
・ジョウが長くなっています
・スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます
・スライダは微動送りができます
・内側は最小内側測定長から測定可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス CM-L(ミツトヨ品番)の型番534-113のページです。
型番534-113に関する仕様情報を記載しております。

534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス CM-L(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
534-115
534-116
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長
(mm)
ジョウ部先端幅 コードNo・符号・パーツNo 最大許容誤差 EMPE
(mm)
最大許容誤差 SMPE
(mm)
全長L
(mm)
最小内側測定長
(mm)
重量
(g)
外側ジョウの厚さ
(mm)

121,500円

( 133,650円 )
1個 -

4日目

75010.05mmCM75L±0.08±0.0899520.129008

141,750円

( 155,925円 )
1個 あり

4日目

100010.05mmCM100L±0.10±0.10123020.135008

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました