(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

530シリーズ M形標準ノギス N・N-W(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:530-102
530シリーズ M形標準ノギス N・N-W(ミツトヨ品番) Mガタヒョウジュンノギス

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,848円
税込単価
6,433円

【特長】・一般的に使われているノギスです・本尺とスライダの間にゴミが入らない目...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

530-102 解除

Loading...

 
カタログを表示

530-102 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
デプスバー
コードNo・符号・パーツNo
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
トラスココード
仕様
全長L(mm)
外側ジョウの厚さ(mm)
A(mm)
B(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

530-102

150
あり
N15R
±0.05
±0.07
-
丸型デプスバー(Φ1.9)
229
3
17
21.5
40
53.5
30
16

1個

5,848( 6,433円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的に使われているノギスです
・本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です
・バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています
・本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます
・標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます
・外側測定面超硬合金チップ付(530-320、530-321、530-322、530-335)
・超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

530シリーズ M形標準ノギス N・N-W(ミツトヨ品番)の型番530-102のページです。
型番530-102に関する仕様情報を記載しております。

530シリーズ M形標準ノギス N・N-W(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
530-100
530-320
530-321
530-322
530-335
530-501
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長
(mm)
デプスバー コードNo・符号・パーツNo 最大許容誤差 EMPE
(mm)
最大許容誤差 SMPE
(mm)
トラスココード 仕様 全長L
(mm)
外側ジョウの厚さ
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
H
(mm)

5,176円

( 5,694円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

100ありN10R±0.05±0.07393-7011丸型デプスバー(Φ1.9)18231721.54053.53016

9,072円

( 9,979円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

150ありN15W±0.05±0.07105-2365外側測定面超硬合金チップ付22931721.54053.53016

12,555円

( 13,811円 )
1個 あり

6日目

200ありN20W±0.05±0.07105-2373外側測定面超硬合金チップ付288320.5255053.53016

24,705円

( 27,176円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

300ありN30W±0.08±0.10-外側測定面超硬合金チップ付4043.82227.56466.53620

16,524円

( 18,176円 )
1個 あり

4日目

150ありN15WW±0.05±0.07-内・外側測定超硬合金チップ付22931721.54053.53016

60,345円

( 66,380円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

600なしN60±0.10±0.12--7806384790895025

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました