(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

160シリーズ C・CM形長尺ノギス C・CM(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:160-104
160シリーズ C・CM形長尺ノギス C・CM(ミツトヨ品番) CMガタチョウジャクノギス

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
114,210円
税込単価
125,631円

【特長】・スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます・内側...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

160-104 解除

Loading...

 
カタログを表示

160-104 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
最小読取値(mm)
ジョウ部先端幅
コードNo・符号・パーツNo
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
全長L(mm)
最小内側測定長(mm)
重量(g)
外側ジョウの厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

160-104

1000
0.02
10.05mm
CM100
±0.07
±0.07
1240
20.1
3500
8

1個

114,210( 125,631円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます
・内側は最小測定長から測定可能です
・CMはスライダの微動送りができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

160シリーズ C・CM形長尺ノギス C・CM(ミツトヨ品番)の型番160-104のページです。
型番160-104に関する仕様情報を記載しております。

160シリーズ C・CM形長尺ノギス C・CM(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
160-101
160-127
160-131
160-132
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長
(mm)
最小読取値
(mm)
ジョウ部先端幅 コードNo・符号・パーツNo 最大許容誤差 EMPE
(mm)
最大許容誤差 SMPE
(mm)
全長L
(mm)
最小内側測定長
(mm)
重量
(g)
外側ジョウの厚さ
(mm)

60,345円

( 66,380円 )
1個 あり

4日目

6000.0210.05mmCM60±0.05±0.0578020.114006

42,768円

( 47,045円 )
1個 -

4日目

3000.025.05mmCM30±0.04±0.0444510.14003.8

52,812円

( 58,093円 )
1個 あり

4日目

6000.0510.05mmC60±0.10±0.1078020.113006

103,680円

( 114,048円 )
1個 -

1日目

10000.0510.05mmC100±0.15±0.15124020.133008

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました