(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

543シリーズ デジマチックインジケータ ID-H(高精度、光リモコン対応)(ミツトヨ品番)

543シリーズ デジマチックインジケータ ID-H(高精度、光リモコン対応)(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
73,131円 ~ 84,240円
税込価格
80,444円 ~ 92,664円

【特長】・高精度を裏付ける0.5μm表示・公差判定機能を搭載、許容値からはずれ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 目量(mm):
    0.001 / 0.0005
  • 繰返し精密度(μm):
    1
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • 最大応答速度:
    1000mm/s
  • 電源:
    外部電源(ACアダプタ5.9V、2A)
  • 標準付属品:
    ACアダプタ(5.9V)、リフティングレバー(ユビカケ)、超硬ボール付き測定子・一般ダイヤルゲージ用(7.3mm)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番校正証明書デジタル/ダイヤル測定範囲目量(mm)測定力(N)戻り誤差繰返し精密度測定データ出力端子指示誤差
543-561なしデジタル30.4mm0.0005/0.001(切換可能)2.0以下1.5μm1μmあり0.0015mm
543-563なしデジタル60.9mm0.0005/0.001(切換可能)2.5以下2.5μm1μmあり0.0025mm

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
測定力(N)
戻り誤差(μm)
指示誤差
商品コード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30.4
2
1.5
0.0015mm
ID-H0530
290

1個

73,131( 80,444円 )

2日目

60.9
2.5
2.5
0.0025mm
ID-H0560
305

1個

84,240( 92,664円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度を裏付ける0.5μm表示
・公差判定機能を搭載、許容値からはずれるとバックライトが赤く発光します
・パソコンからのRS-232C通信による高度なコントロールシステムが構築できます
・測定データ出力端子付
・ピークホールド
・振れ測定
・公差判定機能
・ゼロセット機能
・プリセット機能
・ディレクション切替機能
・アナログ目量切換
・電源:100V50/60HZ(ACアダプタ5.9V、2A)使用
・測定子(mm):球面R=1.5(超硬合金)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

543シリーズ デジマチックインジケータ ID-H(高精度、光リモコン対応)(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました