(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:543-570
543シリーズ ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ ID-N/B(ミツトヨ品番) ABSデジマチックインジケータ

543シリーズ ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ ID-N/B(ミツトヨ品番) 543-570

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,247円
税込単価
25,572円

【特長】・保護等級IP66の防水性を実現し、大量の切削液やクーラント液がかかる...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 保護等級:
    IP66(防水)
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • 重量(g):
    130
  • 最大応答速度:
    無制限(倣い測定には対応不可)
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
  • 電池寿命(時間):
    約7000時間(連続使用)、約1年(通常使用)
  • 標準付属品:
    ボタン形酸化銀電池SR44、超硬ボール付き測定子・一般ダイヤルゲージ用(7.3mm)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

543-570 解除

Loading...

543-570 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
目量(mm)
測定力(N)
戻り誤差(μm)
繰返し精密度(μm)
指示誤差
目量詳細
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

543-570

12.7
0.01
2.5
20
10
0.02mm
-
ID-N1012

1個

23,247( 25,572円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保護等級IP66の防水性を実現し、大量の切削液やクーラント液がかかるような環境でも十分に使用できます
・本体幅わずか35mmのスリムタイプ。特に治具に取り付けて、多点測定を行う時に威力を発揮します。また、液晶の測定値表示を180°反転させる機能が使い勝手をより向上させます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

543-570で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

543シリーズ ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ ID-N/B(ミツトヨ品番)の型番543-570のページです。
型番543-570に関する仕様情報を記載しております。

543シリーズ ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ ID-N/B(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
543-575
543-580
543-585
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
目量
(mm)
測定力
(N)
戻り誤差
(μm)
繰返し精密度
(μm)
指示誤差 目量詳細 商品コード

34,344円

( 37,778円 )
1個 あり

4日目

12.70.0012.5220.003mm0.001/0.01ID-N112

25,596円

( 28,156円 )
1個 あり

5日目

50.01220100.02mm-ID-B1005

37,746円

( 41,521円 )
1個 -

4日目

50.0012220.003mm0.001/0.01ID-B105

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました