(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・多機能)EBカウンタ(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:542-093-2
542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・多機能)EBカウンタ(ミツトヨ品番) EBカウンタ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
50,820円 46,352円
税込単価
55,902円 50,987円

【特長】・3段/5段×7種類の公差出力、または7Ch独立のリミット出力が可能で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カウンタ
  • 外観寸法(mm):
    96(W)×48(H)×154.6(D)
  • 質量(g):
    約400
  • 量子化誤差:
    ±1カウント
  • 使用温度(湿度)範囲:
    0~40℃(20~80%RH非結露)
  • 保存温度(湿度)範囲:
    -10~50℃(20~80%RH非結露)
  • 入出力公差判定出力:
    L1~L5、オープンコレクタ
  • 入出力制御出力:
    正常動作信号(ノーマル)、オープンコレクタ
  • 入出力制御入力:
    プリセット、表示ホールド、ピークデータクリア、公差判定BANK切り替え、オープンコレクタまたは無電圧接点信号(有/無接点)
  • 定格電源電圧:
    DC+12~24V(端子台:M3)
  • 定格消費電力:
    6W(MAX 500 mA)以下、1台に付き1A以上の電源を確保してください。
  • 公差判定表示:
    LED表示(3段階:橙、緑、赤/5段階:橙、橙点滅、緑、赤点滅、赤)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

542-093-2 解除

Loading...

コードNo.542-092-2542-094-2542-093-2
符号EB-11PEB-11ZEB-11D
表示軸数1軸
表示負(-)記号および数字6桁(緑色LED)
最小表示量
(表示可能範囲)
パラメータによる設定ゲージによる自動設定
0.01(±9999.99)mm
0.005(±999.995)mm
0.001(±999.999)mm​
0.0005(±99.9995)mm
0.0001(±99.9999)mm​
最大入力周波数1.25MHz(2相方形波)-
最大計数速度5MHz-
電源電圧DC12±12V~24V
消費電力最大6W(最大500mA)
1台につき1A以上の電源を確保してください。
使用温度(湿度)範囲0℃~40℃(20%RH~80%RH、非結露)
保存温度(湿度)範囲-10℃~50℃(20%RH~80%RH、非結露)
外観寸法96(W)×48(H)×156(D)mm
質量約400g
CEマーキングEMC指令:EN61326-1
Immunity test requirement:Clause 6.2 Table 2
Emission limit:Class B
RoHS指令:EN IEC 63000
機能プリセット、測定モード切り替え(最大値、最小値、振れ値)、
公差判定出力(3段階/5段階/独立公差値設定)
インターフェイスデジマチック/I/O
商品情報を表示

542-093-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コードNo・符号・パーツNo
最大入力周波数
最小表示量〔mm〕()内は最大計数範囲
適合ゲージヘッド
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

542-093-2

EB-11D
応答速度はゲージに依存します。
0.01(±9999.99)/0.001(±999.999)〔ゲージによる自動設定〕
LGS、ID

1個

50,820円

46,352

( 50,987円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3段/5段×7種類の公差出力、または7Ch独立のリミット出力が可能です
・シリアルBCD出力を装備、プログラマブルコントローラやパソコンなどへの省配線接続を可能にします
・簡易アナログ出力によるダイナミック測定が可能です
・DINサイズ(96×48mm)、パネルマウント形状でシステムへの組み込みが容易です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・多機能)EBカウンタ(ミツトヨ品番)の型番542-093-2のページです。
型番542-093-2に関する仕様情報を記載しております。

542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・多機能)EBカウンタ(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
542-094-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コードNo・符号・パーツNo 最大入力周波数 最小表示量〔mm〕()内は最大計数範囲 適合ゲージヘッド

52,836円

( 58,120円 )
1個 -

4日目

EB-11Z1.25MHz(2相方形波)応答速度はゲージに依存します。0.01(±9999.99)/0.005(±999.995)/0.001(±999.999) /0.0005(±99.9995)/0.0001(±99.9999)〔パラメータ設定式〕LGF原点マーク付き

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました