(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステルスポイントリーダー SPR-E100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステルスポイントリーダー SPR-E100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,870円
税込単価
14,157円

【特長】・すみ肉に隠れた角から基準点(100mm)の位置を割り出すことができま...

詳細情報を確認する

  • 本体幅(mm):
    121
  • 本体高さ(mm):
    100
  • 本体奥行(mm):
    21.5
  • 精度(mm):
    ±0.5
  • 使用範囲(°):
    60-120
  • 材質:
    ステンレス

型番

SPR-E100 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPR-E100

1個

12,870( 14,157円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すみ肉に隠れた角から基準点(100mm)の位置を割り出すことができます。
【用途】
・溶接された角からの長さ測定に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステルスポイントリーダー SPR-E100の型番SPR-E100のページです。
型番SPR-E100に関する仕様情報を記載しております。

ステルスポイントリーダー SPR-E100のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溶接ゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました