(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸ダイス

丸ダイス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,610円
税込単価
27,071円

雄ねじを作成する為の切削工具。【特長】・雄ねじの修正や加工が可能・切りくずを逃...

詳細情報を確認する

型番

IS-RD-63-M30X1.5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

IS-RD-63-M30X1.5雄ねじを作成する為の切削工具。
【特長】
・雄ねじの修正や加工が可能。
・切りくずを逃がす穴を持っためねじ形の工具。
・調整ねじ付き。
・被削材:低炭素鋼。
・材質:タ​ン​グ​ス​テ​ン​鋼​(​S​K​S​2​)。
【用途】
・おねじ加工用。
・一般鉄鋼用で雄ねじの加工や修正に。
IS-RD-63-M27X1.5雄ねじを作成する為の切削工具。
【特長】
・雄ねじの修正や加工が可能。
・切りくずを逃がす穴を持っためねじ形の工具。
・調整ねじ付き。
・被削材:低炭素鋼。
・材質:タ​ン​グ​ス​テ​ン​鋼​(​S​K​S​2​)。
【用途】
・おねじ加工用。
・一般鉄鋼用で雄ねじの加工や修正に。
IS-RD-50-M16X1.5雄ねじを作成する為の切削工具。
【特長】
・雄ねじの修正や加工が可能。
・切りくずを逃がす穴を持っためねじ形の工具。
・調整ねじ付き。
・被削材:低炭素鋼。
・材質:タ​ン​グ​ス​テ​ン​鋼​(​S​K​S​2​)。
【用途】
・おねじ加工用。
・一般鉄鋼用で雄ねじの加工や修正に。
IS-RD-50-M22X2.5雄ねじを作成する為の切削工具。
【特長】
・雄ねじの修正や加工が可能。
・切りくずを逃がす穴を持っためねじ形の工具。
・調整ねじ付き。
・被削材:低炭素鋼。
・材質:タ​ン​グ​ス​テ​ン​鋼​(​S​K​S​2​)。
【用途】
・おねじ加工用。
・一般鉄鋼用で雄ねじの加工や修正に。

型番リスト

型番
ねじ種類
呼び
本体材質
単品/セット
JANコード
トラスココード
ピッチ(mm)
ねじ種類詳細
外径(mm)
仕様1
仕様2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IS-RD-63-M30X1.5

メートル
M30
工具鋼
単品
-
504-0302
1.5
メートル細目ねじ
63
-
-
-

1個

24,610( 27,071円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

雄ねじを作成する為の切削工具。
【特長】
・雄ねじの修正や加工が可能
・切りくずを逃がす穴を持っためねじ形の工具
・調整ねじ付き
・被削材:低炭素鋼
【用途】
・おねじ加工用
・一般鉄鋼用で雄ねじの加工や修正に

Loading...

IS-RD-63-M30X1.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

丸ダイスの型番IS-RD-63-M30X1.5のページです。
型番IS-RD-63-M30X1.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
IS-RD-63-M27X1.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじ種類 呼び 本体材質 単品/セット JANコード トラスココード ピッチ
(mm)
ねじ種類詳細 外径
(mm)
仕様1 仕様2

24,610円

( 27,071円 )
1個 -

8日目

-メートルM27工具鋼単品-504-02811.5メートル細目ねじ63--

ダイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました