(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チップ付自動ポンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チップ付自動ポンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,374円
税込単価
4,811円

【特長】・ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。・キャッ...

詳細情報を確認する

  • 材質(先端部):
    超硬チップ
  • 材質:本体:
    アルミニウム
  • 先端硬度:
    87
  • 全長(mm):
    82
  • 本体幅:
    9
  • 本体高さ:
    82
  • 本体奥行:
    9
  • 胴径(mm):
    φ9
  • 先端軸径(mm):
    φ3.5

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AP-SS

1個

4,374( 4,811円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。
・キャップを付けても全長10cmと超小型です。
・ポンチとケガキ作業の両方ができます。
・先端超硬チップ付です。
・ストラップ穴付です。
【用途】
・ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップ付自動ポンチの型番AP-SSのページです。
型番AP-SSに関する仕様情報を記載しております。

チップ付自動ポンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました