(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チップ付ケガキ針

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チップ付ケガキ針

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,300円
税込単価
2,530円

【特長】・先端が超硬チップ付のため、硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができま...

詳細情報を確認する

  • 軸径(mm):
    5
  • 先端部仕様:
    超硬チップ
  • 全長(mm):
    227
  • グリップ部長さ(mm):
    127
  • グリップ部径(mm):
    対辺10
  • 本体材質:
    硫黄快削鋼
  • 本体幅:
    32
  • 本体高さ:
    227
  • 本体奥行:
    11
  • 先端硬度:
    87
  • 先端角度(°):
    55

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PST

1個

2,300( 2,530円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端が超硬チップ付のため、硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。
・磨耗が少なく、欠けやまくれも出にくい耐久性のあるケガキ針です。
・先端曲がりタイプです。
【用途】
・鋼、真鍮、プラスチック、ガラスなどのケガキ作業、線引きに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップ付ケガキ針の型番PSTのページです。
型番PSTに関する仕様情報を記載しております。

チップ付ケガキ針のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ケガキ針カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました