(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シルバースケール 快段目盛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SV-07HKD
シルバースケール 快段目盛 シルバースケール カイダンメモリ 75mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
950円
税込単価
1,045円

【特長】・1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 表面仕上げ:
    シルバー
  • 目盛りピッチ下段(mm):
    0.5
  • 目盛りピッチ上段(mm):
    1
  • 材質:
    ステンレス
  • 校正:
    非対応
  • 商品タイプ:
    測定器本体
  • 材質詳細:
    SUS420J2
  • 厚(mm):
    0.5
  • 幅(mm):
    15
  • 目盛の種類:
    上下段cm目
  • 長さの許容差(mm):
    ±0.15

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SV-07HKD 解除

Loading...

 
カタログを表示

SV-07HKD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SV-07HKD

0~75
100.3

1個

950( 1,045円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です
・縦方向や奥行方向の測定に便利な裏面縦数字表記です
・0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます
・サビに強いステンレス材です
・大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです
・スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです
【用途】
・機械や治具の奥行測定に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シルバースケール 快段目盛の型番SV-07HKDのページです。
型番SV-07HKDに関する仕様情報を記載しております。

シルバースケール 快段目盛のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SV-05KD
SV-10KD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
全長
(mm)

900円

( 990円 )
1個 あり

5日目

0~5075.2

1,000円

( 1,100円 )
1個 あり

5日目

0~100125.2

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました