(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マシンスケール 快段目盛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MSR-300KD
マシンスケール 快段目盛 マシンスケール カイダンメモリ ミギキテン 300mm

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,876円
税込単価
4,264円

【特長】・1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です・機械や治具に取り付けて使用...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 表面仕上げ:
    シルバー
  • 目盛りピッチ下段(mm):
    1
  • 目盛りピッチ上段(mm):
    1
  • 材質:
    ステンレス
  • 校正:
    非対応
  • 商品タイプ:
    測定器本体
  • 材質詳細:
    SUS420J2
  • 目盛の種類:
    上下段cm目

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MSR-300KD 解除

Loading...

 
カタログを表示

MSR-300KD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
厚(mm)
幅(mm)
全長(mm)
長さの許容差(mm)
目盛タイプ(基点)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSR-300KD

0~300
0.5
15
300
±0.15

1個

3,876( 4,264円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です
・機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです
・取付穴付です
・サビに強いステンレス材です
・スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです
【用途】
・寸法測定に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マシンスケール 快段目盛の型番MSR-300KDのページです。
型番MSR-300KDに関する仕様情報を記載しております。

マシンスケール 快段目盛のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
昇降装置の位置確認用
評価 5.0満足度:5.02022/12/21
スケール自身を半自立固定させているため、通常のアルミ製では対応できず探していたところ、本製品を見つけました。ステンレス製で長尺タイプは少なかったため、重宝しています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
MSC-1500KD
MSC-2000KD
MSC-200KD
MSC-300KD
MSC-600KD
MSR-600KD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)

(mm)

(mm)
全長
(mm)
長さの許容差
(mm)
目盛タイプ(基点)

23,077円

( 25,385円 )
1個 あり

5日目

0~1500(750~0~750)1.5251500±0.35中央

31,538円

( 34,692円 )
1個 あり

5日目

0~2000(1000~0~1000)1.5252000±0.40中央

3,508円

( 3,859円 )
1個 あり

5日目

0~200(100~0~100)0.515200±0.15中央

3,876円

( 4,264円 )
1個 あり

5日目

0~300(150~0~150)0.515300±0.15中央

6,276円

( 6,904円 )
1個 あり

5日目

0~600(300~0~300)0.515600±0.25中央

5,827円

( 6,410円 )
1個 あり

5日目

0~6000.515600±0.25

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました