(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

偏心度測定システム(精度3~6.5μm以内・4μm以内)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ROG-105S
偏心度測定システム(精度3~6.5μm以内・4μm以内) ヘンシンドソクテイシステム

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
253,867円 211,547円
税込単価
279,254円 232,702円

お手持ちのインジケータを取り付けて、偏心度測定が簡単に行えます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準形
  • セット内容:
    アルミケース
  • ローラー材質:
    工具鋼
  • 測定可能形状:
    円筒状

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ワーク先端部がメインローラー端面から離れると、振れが大きくなり測定誤差の原因になるので、基準とする部分がローラーで十分に挟める長さでご使用下さい。

型番

ROG-105S 解除

Loading...

 
カタログを表示

ROG-105S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
精度(μm)
ベースタイプ
ローラータイプ
キャリアタイプ
ベース材質
本体幅(mm)
本体高さ(mm)
本体奥行(mm)
測定可能外径(mm)
測定可能長さ(mm)
ベース(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ROG-105S

3-6.5以内
クランプベース
スリットローラー(小径用)
炭素鋼
150
190
105
φ1-8
5-80
-

1個

253,867円

211,547

( 232,702円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

お手持ちのインジケータを取り付けて、偏心度測定が簡単に行えます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ワーク先端部がメインローラー端面から離れると、振れが大きくなり測定誤差の原因になるので、基準とする部分がローラーで十分に挟める長さでご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏心度測定システム(精度3~6.5μm以内・4μm以内)の型番ROG-105Sのページです。
型番ROG-105Sに関する仕様情報を記載しております。

偏心度測定システム(精度3~6.5μm以内・4μm以内)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ROG-225LS
ROG-225S
ROG-225SS
ROG-307S
ROG-355LS
ROG-355S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
精度
(μm)
ベースタイプ ローラータイプ キャリアタイプ ベース材質 本体幅
(mm)
本体高さ
(mm)
本体奥行
(mm)
測定可能外径
(mm)
測定可能長さ
(mm)
ベース
(mm)

299,200円

( 329,120円 )
1個 あり

2日目

3-6.5以内ショートベーススリットローラー(小径用)リニアキャリア炭素鋼295205105φ1-85-80-

250,240円

( 275,264円 )
1個 あり

5日目

3-6.5以内ショートベーススリットローラー(小径用)炭素鋼295205105φ1-85-80-

290,133円

( 319,146円 )
1個 あり

2日目

3-6.5以内ショートベーススリットローラー(小径用)シャフトキャリア炭素鋼295205105φ1-85-80-

279,254円

( 307,179円 )
1個 あり

2日目

4以内-フラットローラーアルミ、炭素鋼390305220φ10-1105-80300x160

302,827円

( 333,110円 )
1個 あり

2日目

3-6.5以内ロングベーススリットローラー(小径用)リニアキャリア炭素鋼409190105φ1-85-80-

264,747円

( 291,222円 )
1個 あり

5日目

3-6.5以内ロングベーススリットローラー(小径用)炭素鋼409205105φ1-85-80-

偏心測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました