(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤルインジケータ

ダイヤルインジケータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,892円
税込単価
16,381円

【特長】・ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です・...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定範囲(mm):
    0.8
  • 目盛仕様(mm):
    0-40-0
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 測定力 (N):
    0.2
  • 戻り誤差(μm):
    9
  • 繰返し精密度(μm):
    3
  • 指示誤差(MPE)全測定範囲行き(μm):
    13
  • セット内容:
    PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ
  • 本体幅(mm):
    37.5
  • 本体高さ(mm):
    126
  • 本体奥行(mm):
    26
  • 詳細タイプ:
    てこ式
  • 本体材質:
    スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 測定子は、WTI-80RL、WTI-80WLのみ交換できます。

型番

WTI-8038RL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
測定子材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WTI-8038RL

ルビー

1個

14,892( 16,381円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です
・通常のダイヤルインジケータでも測れない深い場所の測定が行えるロング測定子タイプです
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です
・各軸受け部に宝石を組み込んでいます
・目盛板は緑色です
【用途】
・平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 測定子は、WTI-80RL、WTI-80WLのみ交換できます。

カタログ

 

Loading...

WTI-8038RLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルインジケータの型番WTI-8038RLのページです。
型番WTI-8038RLに関する仕様情報を記載しております。

ダイヤルインジケータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WTI-8038WL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定子材質

13,961円

( 15,357円 )
1個 あり

5日目

超硬

テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました