(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤルシクネスゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WDT-10SPC
ダイヤルシクネスゲージ ダイヤルシクネスゲージ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,615円
税込単価
10,577円

【特長】・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です・操作性に優れ短時間...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定範囲(mm):
    0~10
  • 目量(mm):
    0.01
  • 目盛種類:
    連続目盛
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 差込深さ(mm):
    30
  • 測定子・アンビルの寸法(mm):
    10
  • 指示誤差(μm):
    ±20
  • 本体材質:
    スチール
  • セット内容:
    PCケース
  • 本体幅(mm):
    92
  • 本体高さ(mm):
    123

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WDT-10SPC 解除

Loading...

 
カタログを表示

WDT-10SPC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定子材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WDT-10SPC

セラミック

1個

9,615( 10,577円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です
・操作性に優れ短時間で測定できます
・ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します
【用途】
・小型部品、紙などの厚み測定に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルシクネスゲージの型番WDT-10SPCのページです。
型番WDT-10SPCに関する仕様情報を記載しております。

ダイヤルシクネスゲージのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WDT-10SPS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定子材質

11,500円

( 12,650円 )
1個 あり

5日目

ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました