(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スナップゲージスタンド

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スナップゲージスタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,414円
税込単価
16,955円

【特長】・スナップゲージ専用のスタンドです・別売の電気マイクロメータやデジタル...

詳細情報を確認する

  • ベース寸法(mm):
    80×120
  • 本体材質:
    スチール
  • 本体幅(mm):
    80
  • 本体高さ(mm):
    75
  • 本体奥行(mm):
    120
  • 適合機種:
    ALD-040、ALD-040W、ALD-4080、ALD-080、ALD-80150

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

ベース寸法(mm)80×120本体材質スチール
本体幅(mm)80本体高さ(mm)75
本体奥行(mm)120適合機種ALD-040、ALD-040W、ALD-4080、ALD-080、ALD-80150

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASD-1

1個

15,414( 16,955円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スナップゲージ専用のスタンドです
・別売の電気マイクロメータやデジタルインジケータを取付け、高精度の部品検査が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップゲージスタンドの型番ASD-1のページです。
型番ASD-1に関する仕様情報を記載しております。

スナップゲージスタンドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト