(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Sラインスナップゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ALD-040
Sラインスナップゲージ Sライン スナップゲージ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
117,867円 96,733円
税込単価
129,654円 106,406円

【特長】・高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です・別...

詳細情報を確認する

  • 平面度(μm):
    0.2
  • 本体材質:
    スチール
  • 測定子材質:
    超硬
  • 繰返精度(μm):
    0.5以下
  • 平行度(μm):
    1以下
  • センサ取付部(mm):
    Φ8
  • 測定子可動範囲(mm):
    6

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ALD-040 解除

Loading...

 
カタログを表示

ALD-040 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体幅(mm)
本体高さ(mm)
本体奥行(mm)
測定範囲(mm)
測定部寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALD-040

148
61.5
26
0-35
Φ2L6

1個

117,867円

96,733

( 106,406円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です
・別売の電気マイクロメータプローブやデジタルインジケータを取り付けて、高精度の部品検査が可能です
・取付寸法Φ8mmのセンサ(電気マイクロ、リニアセンサ等)に対応しています
・専用スタンドも別売しています
【用途】
・外側測定に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sラインスナップゲージの型番ALD-040のページです。
型番ALD-040に関する仕様情報を記載しております。

Sラインスナップゲージのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ALD-040W
ALD-080
ALD-4080
ALD-80150
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体幅
(mm)
本体高さ
(mm)
本体奥行
(mm)
測定範囲
(mm)
測定部寸法
(mm)

117,867円

( 129,654円 )
1個 あり

5日目

14561.5260-35Φ8

163,200円

( 179,520円 )
1個 あり

5日目

19588260-70Φ9

154,134円

( 169,547円 )
1個 あり

5日目

185882635-75Φ9

226,668円

( 249,335円 )
1個 あり

5日目

2751402875-140Φ11

ダイヤルゲージ用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました