(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サークルメジャー 快段目盛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サークルメジャー 快段目盛

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
44,800円 ~ 63,468円
税込価格
49,280円 ~ 69,815円

【特長】・1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • テープ幅(mm):
    16
  • 商品タイプ:
    大型巻尺
  • 455mmピッチ表示:
  • JIS規格:
    なし
  • 本体幅(mm):
    160
  • 本体高さ(mm):
    25
  • 本体奥行(mm):
    140
  • 読取部寸法(mm):
    25×130

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
長さの許容差(mm)
測定範囲【直径】(mm)
測定範囲【円周】(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
±0.25
Φ300~700
940~2200

1個

51,333( 56,466円 )

5日目

±0.25
Φ700~1100
2190~3460

1個

56,000( 61,600円 )

5日目

±0.30
Φ1100~1500
3450~4720

1個

63,468( 69,815円 )

5日目

±0.20
Φ20~300
60~950

1個

44,800( 49,280円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です
・ブラックタイプなので見やすいです
・円周と直径を同時に測定可能です
【用途】
・大径部品の円周、直径測定に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サークルメジャー 快段目盛のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
大型丸物の測定
評価 4.0満足度:4.02023/07/30
大型丸物の測定に使用しました。
メジャーより使いやすいです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました