(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイス(SKS2)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイス(SKS2)

通常単価(税別)
34,006円
税込単価
37,407円

最小発注数量:1個本体材質:工具鋼単品/セット:単品【型番:EA829ML-1...

詳細情報を確認する

  • ねじ種類:
    メートル
  • 本体材質:
    工具鋼
  • 単品/セット:
    単品
  • 材質:
    SKS_2
  • 対応被削材:
    構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金

(i)ご注意

  • この写真はM12x1.0 /38mm ダイス(SKS2)のものです。

型番

EA829MM-30 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び
直径(mm)
JANコード
ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA829MM-30

M30
63
4548745252644
1.5

1個

34,006( 37,407円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最小発注数量:1個
本体材質:工具鋼
単品/セット:単品
【型番:EA829ML-12】
呼び:M12
直径(mm):38
厚み(mm):1.0
【型番:EA829MM-30】
呼び:M30
直径(mm):63
厚み(mm):1.5

(i)ご注意

  • この写真はM12x1.0 /38mm ダイス(SKS2)のものです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイス(SKS2)の型番EA829MM-30のページです。
型番EA829MM-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
EA829ML-12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び 直径
(mm)
JANコード ピッチ
(mm)

7,721円

( 8,493円 )
1個 -

4日目

M123845487452586911.0

ダイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました