(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイス(左ねじ用/SKS2)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイス(左ねじ用/SKS2)

通常価格(税別)
5,855円 ~ 15,361円
税込価格
6,441円 ~ 16,897円

最小発注数量:1個左ねじ:○本体材質:工具鋼単品/セット:単品

詳細情報を確認する

  • ねじ種類:
    メートル
  • 左ねじ:
  • 本体材質:
    工具鋼
  • 単品/セット:
    単品
  • 材質:
    SKS_2
  • 対応被削材:
    構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金

(i)ご注意

  • この写真はM20x2.5 /50mm ダイス(左ねじ用/SKS2)のものです。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
呼び
直径(mm)
JANコード
ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M6
25
4548745300574
1.0

1個

5,855( 6,441円 )

4日目

M12
38
4548745265217
1.5

1個

8,940( 9,834円 )

4日目

M16
38
4548745265828
2.0

1個

8,940( 9,834円 )

4日目

M20
50
4548745266375
2.5

1個

15,361( 16,897円 )

4日目

M24
50
4548745266412
3.0

1個

15,361( 16,897円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最小発注数量:1個
左ねじ:○
本体材質:工具鋼
単品/セット:単品

(i)ご注意

  • この写真はM20x2.5 /50mm ダイス(左ねじ用/SKS2)のものです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイス(左ねじ用/SKS2)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました