(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Sラインダイヤルコンパレータ

Sラインダイヤルコンパレータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,920円 27,304円
税込単価
32,912円 30,034円

【特長】・高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。・...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 目量(mm):
    0.001
  • 測定力(N):
    1.5以下
  • 戻り誤差(μm):
    0.5
  • 繰返し精密度(μm):
    0.5
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 目盛仕様:
    50-0-50
  • セット内容:
    PCケース
  • 本体高さ:
    113
  • 本体奥行:
    22.8
  • 本体幅:
    62
  • 全測定範囲指示誤差(μm):
    1.2
  • 全測定範囲行き指示誤差(μm):
    1
  • 狭範囲指示誤差(μm):
    0.7
  • 本体材質:
    スチール
  • 測定範囲(mm):
    0.1

型番

KMC-1001 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

Q:測定子取付部分はねじ式ですか。
A:ねじ式で、M2.5×P0.45です。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KMC-1001

1個

29,920円

27,304

( 30,034円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
・最小読取値0.001mmでSラインシリンダゲージへセットして使用できます。
・ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
【用途】
・比較測定に

カタログ

 

Loading...

KMC-1001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sラインダイヤルコンパレータの型番KMC-1001のページです。
型番KMC-1001に関する仕様情報を記載しております。

Sラインダイヤルコンパレータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました