(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ギャップキャリパ GVG-2R-S1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ギャップキャリパ GVG-2R-S1

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,615円 23,946円
税込単価
32,577円 26,341円

【特長】・薄型ベースの2点支持(球面)タイプです。・段差を一発測定、可動測定子...

詳細情報を確認する

  • 測定範囲(mm):
    ±10
  • 最小表示(mm):
    0.05
  • ベース形状:
    2点支持(球面)
  • アーム:
    ストレート
  • セット内容:
    PCケース
  • 本体材質:
    ステンレス
  • 本体幅:
    50
  • 本体高さ:
    77
  • 本体奥行:
    9
  • タイプ:
    アナログ
  • 測定子材質:
    ステンレス
  • ベース材質:
    ステンレス
  • 最大許容誤差(mm):
    ±0.05
  • 測定子稼動範囲(mm):
    16.8
  • 測定子(mm):
    先端SR0.5

型番

GVG-2R-S1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GVG-2R-S1

1個

29,615円

23,946

( 26,341円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型ベースの2点支持(球面)タイプです。
・段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・基準面の凸部も逃げられるベース形状です。
・携帯に便利なボールチェーン付です。
【用途】
・段差の測定に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギャップキャリパ GVG-2R-S1の型番GVG-2R-S1のページです。
型番GVG-2R-S1に関する仕様情報を記載しております。

ギャップキャリパ GVG-2R-S1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました