(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルギャップキャリパ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルギャップキャリパ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,692円
税込単価
38,161円

【特長】・薄型ベースの2点支持(球面)タイプです。・段差を一発測定、可動測定子...

詳細情報を確認する

  • 測定範囲(mm):
    (-13)-(+16)
  • 最小表示(mm):
    0.01
  • ベース形状:
    2点支持(球面)
  • アーム:
    ストレート
  • セット内容:
    PCケース、CR2032
  • 本体材質:
    ステンレス
  • 本体幅:
    69
  • 本体高さ:
    131
  • 本体奥行:
    18
  • タイプ:
    デジタル
  • 測定子材質:
    ステンレス
  • ベース材質:
    ステンレス
  • 最大許容誤差(mm):
    ±0.03
  • 測定子稼動範囲(mm):
    22
  • 測定子(mm):
    先端SR0.5
  • 電源:
    CR2032(テスト用付属)

(i)ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

型番

GDG-2R-S1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDG-2R-S1

1個

34,692( 38,161円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型ベースの2点支持(球面)タイプです。
・段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。
・別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・基準面の凸部も逃げられるベース形状です。
・ホールド機能付です。
・オートオフ機能付(約20分)です。
【用途】
・段差の測定に

(i)ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルギャップキャリパの型番GDG-2R-S1のページです。
型番GDG-2R-S1に関する仕様情報を記載しております。

デジタルギャップキャリパのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました