(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気マイクロメータ プローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EM-PHTL
電気マイクロメータ プローブ デンキマイクロメータ プローブ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,907円 57,420円
税込単価
75,798円 63,162円

【特長】・ボールベアリングを使用し分解能0.01μmに対応可能です。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 測定範囲(mm):
    ±1
  • セット内容・付属品:
    交換用スパナ
  • 本体奥行:
    19
  • 測定力(N):
    0.63、0.16-4.0
  • 可動範囲(mm):
    4.6
  • 分解能(μm):
    0.01
  • 直線性(%/mm):
    0.25/±1
  • 取付部外径(mm):
    φ8(はめあい公差h6)
  • 搬送周波数(Hz):
    13k
  • 入力電圧(V):
    3
  • コード長(m):
    2
  • 耐久性(回):
    10000000
  • 繰返誤差(μm):
    0.01
  • 電源:
    表示器より
  • 本体材質:
    スチール

型番

EM-PHTL 解除

Loading...

 
カタログを表示

EM-PHTL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
タイプ
本体幅
本体高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EM-PHTL

L型
82.1
2050

1個

68,907円

57,420

( 63,162円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールベアリングを使用し分解能0.01μmに対応可能です。
【用途】
・表示器、スナップゲージとの組み合わせて高精度測定に
【使用条件】
・別売の表示器M3とスナップゲージと組み合わせて使用します。
・電気マイクロメータプローブ単体での使用はできません。

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気マイクロメータ プローブの型番EM-PHTLのページです。
型番EM-PHTLに関する仕様情報を記載しております。

電気マイクロメータ プローブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EM-PHTS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
タイプ 本体幅 本体高さ

68,907円

( 75,798円 )
1個 あり

5日目

ストレート192125

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました