(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤルキャリパゲージ(内側)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CI-1A
ダイヤルキャリパゲージ(内側) ダイヤルキャリパゲージ(ウチガワ)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
33,692円
税込単価
37,061円

【特長】・高精度な内径測定に最適です。・精度保証のため、検査時の数値を記した検...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 目量・最小表示(mm):
    0.01
  • 目盛種類:
    連続目盛
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 測定タイプ:
    内側:内径溝幅 
  • 本体材質:
    スチール
  • セット内容・付属品:
    PCケース
  • 本体幅:
    70
  • 本体奥行:
    22
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定子先端(mm):
    0.6
  • 繰返し精度(mm):
    0.02

Loading...

 
カタログを表示

CI-1A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体高さ
測定可能アーム長(mm)
測定可能範囲(mm)
器差
測定範囲(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CI-1A

105
30
10-20
±0.03
10-20

1個

33,692( 37,061円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度な内径測定に最適です。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。
・ショックプルーフ機構付です。
・ダイヤルストッパー付です。
・測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。
型番CI-0、CI-1Bは脚交差タイプです。
【用途】
・穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルキャリパゲージ(内側)の型番CI-1Aのページです。
型番CI-1Aに関する仕様情報を記載しております。

ダイヤルキャリパゲージ(内側)のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
内径溝の測定
評価 5.0満足度:5.02023/07/24
内径溝の測定には必ず必要な測定器です。測り方にはある程度注意と経験値が必要となりますが作るためには測るがなくてはならない工程なので当社では繰り返しテストをしながら技術向上を図っています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

内径測定
評価 5.0満足度:5.02023/06/30
精度保証タイプなのか安定して測定できる気がします。アームが短いタイプなのでそう感じるのかもしれませんが、通常タイプよりいい感じです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

内径の測定
評価 5.0満足度:5.02023/04/29
内径の測定に使用してます。ボアゲージと比較してまったく問題ないのを確認したのでじゃんじゃん測定してます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
CI-0
CI-1B
CI-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体高さ 測定可能アーム長
(mm)
測定可能範囲
(mm)
器差 測定範囲
(mm)

32,220円

( 35,442円 )
1個 あり

1日目

10510、305-8、8-15±0.035-15

37,551円

( 41,306円 )
1個 あり

1日目

13950、6010-20、20-30±0.0510-30

37,128円

( 40,841円 )
1個 あり

1日目

1416020-40±0.0520-40

ダイヤルキャリパゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました