(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルSラインキャリパ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:D-300IP67M
デジタルSラインキャリパ デジタルSラインキャリパ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,607円
税込単価
44,668円

【特長】・高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • 保護等級(防水):
    IP67(防水)
  • ソーラーパネル:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 本体材質:
    ステンレス
  • IP等級:
    67
  • 電源:
    CR2032(テスト用付属)

(i)ご注意

  • 型番D-150IP67MW、D-200IP67MW、D-300IP67MWのデータの受信には、別売のワイヤレス受信機(WI-1M)が必要です。
  • 型番D-150IP67M、D-200IP67M、D-300IP67Mのデータの送信には、別売の転送ケーブルが必要です。

型番

D-300IP67M 解除

Loading...

 
カタログを表示

D-300IP67M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
デプスバー
セット内容
タイプ
本体幅
本体高さ
本体奥行
測定範囲(mm)
最大許容誤差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-300IP67M

300
なし
PCケース、CR2032、電池蓋レンチ
ワイヤレスデータ転送:なし
388
104
17
0-300
0.04

1個

40,607( 44,668円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
・型番D-150IP67MW、D-200IP67MW、D-300IP67MWは無線送信機能内蔵で、送信機の取り付けが不要です。
・型番D-150IP67M、D-200IP67M、D-300IP67Mは有線送信機能内蔵です。
・水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・リファレンス機能により、ゼロ点を記憶することが可能です。
・摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。
・任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。
・ホールド機能付です。
・オートオフ機能付(約8分)です。
・オートオン機能付です。
【用途】
・外側、内側、段差、深さ測定に
【使用条件】
・使用温度範囲(℃):10-40

(i)ご注意

  • 型番D-150IP67MW、D-200IP67MW、D-300IP67MWのデータの受信には、別売のワイヤレス受信機(WI-1M)が必要です。
  • 型番D-150IP67M、D-200IP67M、D-300IP67Mのデータの送信には、別売の転送ケーブルが必要です。

本製品は測定器通信統合ソフト SK-LOG対応品です。

複数の測定器と接続しデータ測定・収集・管理まで一括で行え業務効率改善!

>SK-LOGについて詳しくはこちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルSラインキャリパの型番D-300IP67Mのページです。
型番D-300IP67Mに関する仕様情報を記載しております。

デジタルSラインキャリパのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
D-150IP67M
D-150IP67MW
D-200IP67M
D-200IP67MW
D-300IP67MW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長
(mm)
デプスバー セット内容 タイプ 本体幅 本体高さ 本体奥行 測定範囲
(mm)
最大許容誤差
(mm)

18,383円

( 20,221円 )
1個 あり

1日目

150ありPCケース、CR2032、電池蓋レンチワイヤレスデータ転送:なし23577160-1500.03

29,014円

( 31,915円 )
1個 あり

1日目

150ありPCケース、CR2032、マイナスドライバワイヤレスデータ転送:あり23577160-1500.03

24,480円

( 26,928円 )
1個 あり

1日目

200ありPCケース、CR2032、電池蓋レンチワイヤレスデータ転送:なし28590170-2000.03

43,520円

( 47,872円 )
1個 あり

1日目

200ありPCケース、CR2032、マイナスドライバワイヤレスデータ転送:あり28590170-2000.03

58,027円

( 63,830円 )
1個 あり

1日目

300なしPCケース、CR2032、マイナスドライバワイヤレスデータ転送:あり388104170-3000.04

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました