(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマイクロメータヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:QEM413-25S
デジタルマイクロメータヘッド デジタルマイクロメータヘッド

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,087円 16,420円
税込単価
18,796円 18,062円

【特長】・単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはスト...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    16~25
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定範囲(mm):
    0~25
  • ステム形状:
    ストレートステム
  • 定圧装置:
  • スピンドル(mm):
    Φ6.5×28.5
  • ステム(mm):
    Φ12×17.5
  • シンブル径(mm):
    18
  • 本体幅:
    162mm
  • 本体奥行:
    28mm
  • スピンドル材質:
    高炭素クロム軸受鋼
  • 測定面材質:
    超硬チップ
  • シンブル材質:
    機械構造用炭素鋼
  • 最大許容誤差(μm):
    3
  • 目量(mm):
    0.001

(i)ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
  • カタログの型番表記に誤りがあります。誤:QEM403-25S 正:QEM413-25S
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

QEM413-25S 解除

Loading...

カタログを表示

QEM413-25S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端形状
セット内容・付属品
本体高さ
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QEM413-25S

球面(SR5)
PCケース、キースパナ、CR2032
41mm
CR2032(テスト用)

1個

17,087円

16,420

( 18,062円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です
・測定面超硬チップ付です
・測定範囲0〜25mmの標準形、汎用シリーズです
・定圧装置付です
【用途】
・精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に

(i)ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
  • カタログの型番表記に誤りがあります。誤:QEM403-25S 正:QEM413-25S
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマイクロメータヘッドの型番QEM413-25Sのページです。
型番QEM413-25Sに関する仕様情報を記載しております。

デジタルマイクロメータヘッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EMH-25S
QEM403-25F
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端形状 セット内容・付属品 本体高さ 電源

18,094円

( 19,903円 )
1個 あり

1日目

球面(SR5)PCケース、キースパナ、SR4443mmSR44(テスト用)

17,089円

( 18,798円 )
1個 -

2日目

平面PCケース、キースパナ、CR203241mmCR2032(テスト用)

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました