(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノギス デジタルマルチユニットキャリパ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

ノギス デジタルマルチユニットキャリパ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,933円
税込単価
60,426円

自由に作成した測定子を取り付けてオリジナルノギスにできます。【特長】・別売のB...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 出力端子付
  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    150
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    あり
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • データ出力機能:
    外付け
  • 器差(mm):
    ±0.04
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • JANコード:
    4975846042988
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • 重量(g):
    205
  • 電源:
    CR2032
  • 防水機能:
  • 材質:
    ステンレス

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

GDCP-150MU-KOUSEI 解除

Loading...

デジタルマルチユニットキャリパ:関連画像

商品仕様を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類標準ノギス表示方式デジタル
最大測定長(mm)150最小読取値(mm)0.01
校正証明書ありソーラーパネルなし
デプスバーなし測定データ出力端子あり
データ出力機能外付け器差(mm)±0.04
右勝手・左勝手右勝手JANコード4975846042988
セット内容本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図重量(g)205
電源CR2032防水機能
材質ステンレス - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDCP-150MU-KOUSEI

1個

54,933( 60,426円 )

11日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

自由に作成した測定子を取り付けてオリジナルノギスにできます。
【特長】
・別売のBluetoothBoxに対応しています。測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です
・M3×P0.5ねじ穴が開いているため、お客様が作成したオリジナルの測定子を取り付けて、自由に測定を行えます
・プリセット機能、ホールド機能、オートオフ機能(約20分)付です
【用途】
・作成したオリジナルの測定子を取り付けるベースとなるノギスとして
【電源】
・CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノギス デジタルマルチユニットキャリパ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)の型番GDCP-150MU-KOUSEIのページです。
型番GDCP-150MU-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

ノギス デジタルマルチユニットキャリパ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト