(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルネックノギスポイント型 150mm/200mm 本体+校正文書

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GDCS-150NP-KOUSEI
デジタルネックノギスポイント型 150mm/200mm 本体+校正文書 NGSデジタルネックノギスコウセイツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,929円
税込単価
37,322円

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図の...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ネックノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    あり
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • データ出力機能:
    内蔵
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 量子化誤差:
    ±1カウント
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

GDCS-150NP-KOUSEI 解除

Loading...

GDCS-150NP-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
器差(mm)
JANコード
全長L(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDCS-150NP-KOUSEI

150
±0.03
4975846042810
250
200

1個

33,929( 37,322円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。【特長】・別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です・凹部や溝等のポイント肉厚測定に便利です・測定子がピン形状(先端球面)になっています・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です・ホールド機能付です・オートオフ機能付(約20分)です

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタルネックノギスポイント型 150mm/200mm 本体+校正文書の型番GDCS-150NP-KOUSEIのページです。
型番GDCS-150NP-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

デジタルネックノギスポイント型 150mm/200mm 本体+校正文書のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GDCS-200NP-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長
(mm)
器差
(mm)
JANコード 全長L
(mm)
重量
(g)

45,067円

( 49,574円 )
1個 あり

11日目

200±0.044975846042827310230

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました