(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WTI-8030S-KOUSEI
ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 本体+校正文書 ダイヤルインジゲータコウセイツキ

ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 本体+校正文書 WTI-8030S-KOUSEI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,501円
税込単価
14,851円

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図の...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    標準添付
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定範囲(mm):
    0~0.8
  • 目盛仕様(mm):
    0-40-0
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 測定力 (N):
    0.5
  • 戻り誤差(μm):
    3
  • 繰返し精密度(μm):
    3
  • 測定子材質:
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • 広範囲行き精度(μm):
    13
  • 隣接誤差(μm):
    10
  • 本体材質:
    スチール
  • 目盛種類:
    バランス目盛
  • B(mm):
    93
  • C(mm):
    73
  • D(mm):
    13.2
  • E(mm):
    16.5
  • F(mm):
    12.5
  • G(mm):
    10
  • H(mm):
    26
  • I(mm):
    18.4

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

WTI-8030S-KOUSEI 解除

Loading...

WTI-8030S-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番
重量(g)
A(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WTI-8030S-KOUSEI

70
30

1個

13,501( 14,851円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。ダイヤルゲージが使えない狭い場所の凹凸や真直度測定等に便利なダイヤルゲージ。【特長】・検査成績表付です・ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行える・各軸受部に宝石を組み込んでいる・目盛板は緑色で視認性が良い・てこ式ダイヤルゲージ・本体の材質はスチール【用途】・内・外測、溝巾、芯だし、平行度、平面度などの測定に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

商品情報

ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm):関連画像

カタログ

 

Loading...

WTI-8030S-KOUSEIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 本体+校正文書の型番WTI-8030S-KOUSEIのページです。
型番WTI-8030S-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 本体+校正文書のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WTI-8038S-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
重量
(g)
A
(mm)

13,259円

( 14,585円 )
1個 あり

11日目

8037.5

テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました