(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WTI-8038W-KOUSEI
ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子超硬 本体+校正文書 ダイヤルインジゲータコウセイツキ

ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子超硬 本体+校正文書 WTI-8038W-KOUSEI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,236円
税込単価
14,560円

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図の...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    標準添付
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定範囲(mm):
    0~0.8
  • 目盛仕様(mm):
    0-40-0
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 測定力 (N):
    0.5
  • 戻り誤差(μm):
    3
  • 繰返し精密度(μm):
    3
  • 測定子材質:
    超硬
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • 広範囲行き精度(μm):
    13
  • 隣接誤差(μm):
    10
  • 本体材質:
    スチール
  • 目盛種類:
    バランス目盛
  • B(mm):
    93
  • C(mm):
    73
  • D(mm):
    13.2
  • E(mm):
    16.5
  • F(mm):
    12.5
  • G(mm):
    10
  • H(mm):
    26
  • I(mm):
    18.4

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

WTI-8038W-KOUSEI 解除

Loading...

WTI-8038W-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番
重量(g)
A(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WTI-8038W-KOUSEI

80
37.5

1個

13,236( 14,560円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。狭い場所や深い場所での測定が簡単で耐磨耗性に優れているダイヤルインジケータ。【特長】・検査成績表付です・測定子に超硬を採用・ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行える・各軸受部に宝石を組み込んでおり、精度が良く耐久性に優れている・超硬球は高い耐磨耗性をもち、高硬度でキズがつきにくく、熱膨張係数が小さい・目盛板は緑色で視認性が良い【用途】・内・外測、溝巾、芯だし、平行度、平面度などの測定

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

商品情報

ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子超硬:関連画像

カタログ

 

Loading...

WTI-8038W-KOUSEIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子超硬 本体+校正文書の型番WTI-8038W-KOUSEIのページです。
型番WTI-8038W-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子超硬 本体+校正文書のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WTI-8030W-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
重量
(g)
A
(mm)

13,848円

( 15,233円 )
1個 あり

11日目

7030

テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました