(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子ルビー 本体+校正文書

ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子ルビー 本体+校正文書

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,635円
税込価格
17,199円

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図の...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    標準添付
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 目量(mm):
    0.002
  • 測定範囲(mm):
    0~0.2
  • 目盛仕様(mm):
    0-100-0
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 測定力 (N):
    0.5
  • 戻り誤差(μm):
    2
  • 繰返し精密度(μm):
    1
  • 測定子材質:
    ルビー
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • 広範囲行き精度(μm):
    6
  • 隣接誤差(μm):
    4
  • 本体材質:
    スチール
  • 目盛種類:
    バランス目盛
  • B(mm):
    93
  • C(mm):
    73
  • D(mm):
    13.2
  • E(mm):
    16
  • F(mm):
    12
  • G(mm):
    10
  • H(mm):
    26
  • I(mm):
    18.4

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
重量(g)
A(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70
30

1個

15,635( 17,199円 )

11日目

80
37.5

1個

15,635( 17,199円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。狭い場所や深い場所での測定が簡単で非通電性に優れているダイヤルインジケータ。【特長】・検査成績表付です・測定子にルビーを採用・ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行える・各軸受部に宝石を組み込んでおり、精度が良く耐久性に優れている・ルビー球は高い耐磨耗性をもち、電気を通さない、磁気を帯びない・目盛板は緑色で視認性が良い【用途】・内・外測、溝巾、芯だし、平行度、平面度などの測定・てこ式ダイヤルゲージ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

商品情報

ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子ルビー:関連画像

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子ルビー 本体+校正文書のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました