(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,867円
税込価格
15,254円

磨耗性に優れた目量0.01mmのスタンダードモデルダイヤルゲージ。【特長】・目...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    標準添付
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定力(N):
    1.5
  • 目盛種類:
    連続目盛
  • 戻り誤差(μm):
    3
  • 繰返し精密度(μm):
    3
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 目盛仕様:
    ±0-100
  • 長針1回転(mm):
    1
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • 重量(g):
    190
  • 測定子:
    超硬球
  • ショックプルーフ:
  • 本体材質:
    アルミ/スチール
  • 測定子材質:
    超硬球
  • A(mm):
    42
  • B(mm):
    70
  • C(mm):
    58
  • D(mm):
    17
  • E(mm):
    19
  • F(mm):
    18
  • G(mm):
    21
  • H(mm):
    54
  • I(mm):
    8
  • 繰返精度(μm):
    3

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 対応測定子の型番はDI-CPです。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

標準形ダイヤルゲージ WDI-0558SP・WDI-1058SP:関連画像

Q:測定子取付部分はねじ式ですか。
A:ねじ式で、M2.5×P0.45です。

型番リスト

型番

関連

測定範囲(mm)
1/10回転隣接 誤差(μm)
全測定範囲隣接誤差(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~5
8
±16

1個

13,867( 15,254円 )

11日目

-

0~10
10
±20

1個

13,867( 15,254円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

磨耗性に優れた目量0.01mmのスタンダードモデルダイヤルゲージ。
【特長】
・目量0.01mmの最も一般的なダイヤルゲージ。リミット針を装着
・外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいる
・軸受部に宝石軸受を使用
・目盛板は緑色で視認性が良い
・裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属
・測定子先端は超硬
【用途】
・平面の凸凹、工作物の取り付けの良否の測定
・軸の振れ、直角度等の変位測定に使用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 対応測定子の型番はDI-CPです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました