(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小形ダイヤルゲージ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

小形ダイヤルゲージ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,942円
税込単価
12,036円

【特長】・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です・リミット針を装着し...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    標準添付
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定範囲(mm):
    0~5
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定力(N):
    1.5以下
  • 目盛種類:
    連続目盛
  • 戻り誤差(μm):
    6
  • 繰返し精密度(μm):
    5
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 目盛仕様:
    ±0~50
  • 指示誤差:
    ±16
  • 長針1回転(mm):
    0.5
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • JANコード:
    4975846043152
  • 重量(g):
    100
  • 本体材質:
    スチール
  • 測定子材質:

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 対応測定子の型番はDI-CPです。

型番

WDI-0542-KOUSEI 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書標準添付デジタル/ダイヤルダイヤル
測定範囲(mm)0~5目量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下目盛種類連続目盛
戻り誤差(μm)6繰返し精密度(μm)5
測定データ出力端子なし目盛仕様±0~50
指示誤差±16長針1回転(mm)0.5
セット内容本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図JANコード4975846043152
重量(g)100本体材質スチール
測定子材質 - -

商品情報

Q:測定子取付部分はねじ式ですか。
A:ねじ式で、M2.5×P0.45です。

型番リスト

型番

関連

最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WDI-0542-KOUSEI

1個

10,942( 12,036円 )

11日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です
・リミット針を装着しています
・軸受部に宝石軸受を使用しています
・目盛板は緑色です
・裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 対応測定子の型番はDI-CPです。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形ダイヤルゲージ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)の型番WDI-0542-KOUSEIのページです。
型番WDI-0542-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

小形ダイヤルゲージ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト