(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロトラクタ No.192-S2(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロトラクタ No.192-S2(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,830円 ~ 15,733円
税込価格
16,313円 ~ 17,306円

治具や機械に取り付けて使用できる分度器型プロトラクタ。【特長】・分度器の平円の...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    プロトラクター(分度器)
  • 測定範囲:
    0~180°
  • 最小表示(°):
    1
  • 竿タイプ:
    竿無し
  • 表示(デジタル/アナログ):
    アナログ
  • 材質:
    ステンレス
  • 器差:
    ±20´
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番材質表面仕上目量最大測定角度本体直径
(mm)
本体厚
(mm)
器差質量
PRT192-90S2ステンレスシルバー仕上1゜180゜901.2±20′40g
PRT192-120S21201.580g
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
直径(mm)
厚さ(mm)
表面仕上(シルバー/ステンレス)
本体厚 (mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
90
1.2
ステンレス
1.2

1個

14,830( 16,313円 )

11日目

120
1.5
シルバー
1.5

1個

15,733( 17,306円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

治具や機械に取り付けて使用できる分度器型プロトラクタ。
【特長】
・分度器の平円の板で、取付穴径Ф5(穴径5mm)で治具や機械に取付けて使用可能な角度計
【用途】
・治具及び機械等に取り付けて角度の測定に使用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロトラクタ No.192-S2(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

角度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました