(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ギャップキャリパ(フラットベース)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

ギャップキャリパ(フラットベース)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,075円
税込単価
20,983円

ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。【特長】・携帯に便利なボ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    アナログ
  • 測定範囲(mm):
    ±10
  • 最小読取値(mm):
    0.05
  • 器差(mm):
    ±0.05
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定子可動範囲(mm):
    16.8
  • 測定子:
    ステン 先端 SR0.5mm
  • ベース形状:
    フラット
  • アーム:
    ストレート
  • JANコード:
    4975846041226
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • ベースの長さ ℓ(mm):
    22
  • 全長 L(mm):
    77
  • 質量(g):
    70
  • 仕様:
    ボールチェーン付
  • 材質:
    ステンレス

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

GVG-F-S1-KOUSEI 解除

Loading...

ギャップキャリパ(フラットベース):関連画像

商品仕様を表示

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書商品タイプデプスゲージ
表示形式アナログ測定範囲(mm)±10
最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05
測定データ出力端子 有無測定子可動範囲(mm)16.8
測定子ステン 先端 SR0.5mmベース形状フラット
アームストレートJANコード4975846041226
セット内容本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図ベースの長さ ℓ(mm)22
全長 L(mm)77質量(g)70
仕様ボールチェーン付材質ステンレス

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GVG-F-S1-KOUSEI

1個

19,075( 20,983円 )

11日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。
【特長】
・携帯に便利なボールチェーン付です
【用途】
・段差測定に

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギャップキャリパ(フラットベース)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)の型番GVG-F-S1-KOUSEIのページです。
型番GVG-F-S1-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

ギャップキャリパ(フラットベース)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト