(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルシリンダゲージ(WCDI)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WCDI-35D-KOUSEI
デジタルシリンダゲージ(WCDI)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付) NGS1デジタルシリンダゲージコウセイツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,657円
税込単価
37,023円

【特長】・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です・デジタルインジケー...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • 目量(mm):
    0.002
  • 繰返し精密度(μm):
    3
  • 材質:
    本体:スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

WCDI-35D-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

WCDI-35D-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
広範囲精度(μm)
隣接誤差(μm)
測定子の有効ストローク(mm)
換えロッド
換えワッシャ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WCDI-35D-KOUSEI

18~35
15
5
1.2
2mmとび9本
0.5・1mm各1枚

1個

33,657( 37,023円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です
・デジタルインジケータを標準装備しています
・ABS(絶対測定)機能付です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルシリンダゲージ(WCDI)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)の型番WCDI-35D-KOUSEIのページです。
型番WCDI-35D-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

デジタルシリンダゲージ(WCDI)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WCDI-100D-KOUSEI
WCDI-10D-KOUSEI
WCDI-160D-KOUSEI
WCDI-18D-KOUSEI
WCDI-50D-KOUSEI
WCDI-6D-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
広範囲精度
(μm)
隣接誤差
(μm)
測定子の有効ストローク
(mm)
換えロッド 換えワッシャ

36,810円

( 40,491円 )
1個 あり

11日目

50~1001861.65mmとび11本0.5・1・2・3mm各1枚

36,810円

( 40,491円 )
1個 あり

11日目

6~101250.70.5mmとび9本無し

37,441円

( 41,185円 )
1個 あり

11日目

50~1601861.65.0mmとび12本サブロッド1本0.5・1・2・3mm各1枚

32,613円

( 35,874円 )
1個 あり

11日目

10~181250.91mmとび9本0.5mm1枚

34,288円

( 37,717円 )
1個 あり

11日目

35~501551.25mmとび4本0.5・1・2・3mm各1枚

63,978円

( 70,376円 )
1個 あり

11日目

4~61050.6無し無し

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました