(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LR12-H7-KOUSEI
鋼限界リングゲージ h7(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付) カクドコウセイツキ

鋼限界リングゲージ h7(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付) LR12-H7-KOUSEI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,022円
税込単価
25,324円

スプラインシャフト等に直接通して検査するのに便利なリングゲージセット。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • セット/単品:
    単品
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • 検査成績書:
  • 硬度(HV):
    HV653~772
  • 重量(g):
    92~606
  • 材質詳細:
    合金工具鋼
  • 用途:
    軸径の検査
  • 特徴:
    ・穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした内側形体を持つ一対のゲージ
  • 仕様:
    公差等級:h7

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

LR12-H7-KOUSEI 解除

Loading...

LR12-H7-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番
呼び寸法(mm)
内径公差(μm)
外径(mm)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LR12-H7-KOUSEI

Ф12
-18~0
38
10

1個

23,022( 25,324円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スプラインシャフト等に直接通して検査するのに便利なリングゲージセット。
【特長】
・穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした内側形体を持つ一対のゲージ
・検査成績表付
・公差等級:h7、硬度:HV653~772
・ラップ仕上
【用途】
・軸径の検査

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

鋼限界リングゲージ h7
商品コード型番呼び寸法
D(mm)
外径
d(mm)
厚さ
T(mm)
寸法許容公差
(μm)
394000LR10-h7φ103280
-15
394010LR11-h7φ1138100
-18
394020LR12-h7φ12
394030LR13-h7φ13
394040LR14-h7φ14
394050LR15-h7φ15
394060LR16-h7φ164512
394070LR17-h7φ17
394080LR18-h7φ18
394090LR19-h7φ190
-21
394100LR20-h7φ20
394110LR21-h7φ215314
394120LR22-h7φ22
394130LR23-h7φ23
394140LR24-h7φ24
394150LR25-h7φ25
394160LR26-h7φ266316
394170LR27-h7φ27
394180LR28-h7φ28
394190LR29-h7φ29
394200LR30-h7φ30

外形図

鋼限界リングゲージ h7の外形図

使用方法・使用事例

使用例

※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。

 
 

カタログ

 

LR12-H7-KOUSEIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼限界リングゲージ h7(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)の型番LR12-H7-KOUSEIのページです。
型番LR12-H7-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

鋼限界リングゲージ h7(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LR10-H7-KOUSEI
LR11-H7-KOUSEI
LR13-H7-KOUSEI
LR14-H7-KOUSEI
LR15-H7-KOUSEI
LR16-H7-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び寸法
(mm)
内径公差
(μm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)

22,052円

( 24,257円 )
1個 あり

15日目

Ф10-15~0328

23,022円

( 25,324円 )
1個 あり

15日目

Ф11-18~03810

23,509円

( 25,860円 )
1個 あり

15日目

Ф13-18~03810

23,509円

( 25,860円 )
1個 あり

15日目

Ф14-18~03810

24,236円

( 26,660円 )
1個 あり

15日目

Ф15-18~03810

24,236円

( 26,660円 )
1個 あり

15日目

Ф16-18~04512

リングゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました