(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図の付属する、耐久性抜群で熱膨張に...
Loading...
校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図の付属する、耐久性抜群で熱膨張に強く、ゲージ管理が容易なピンゲージ。
【特長】
・耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的(ホーニング作業の場合などでは100倍)。
・熱膨張係数が小さい(鋼の1/2、5×10^-6/K)ので温度による影響が少ない。
・高硬度のため、表面にキズがつく心配がない。
・折れても寸法変化がない(折れ口・曲がりのふくれ上がりがない)。
・ゲージ管理が容易(ゲージの定期検査の間隔が長くなるので経済的です)。
・1.00mm以上は、ピンゲージに呼び寸法を印字してあります。
・合格証付。
・表面は鏡面ラップ仕上。
【主な用途】
・穴径の測定
・マイクロメーター、ノギスなどの検査
呼び寸法(mm) | 寸法区分(mm) | 長さ(mm) | 径精度(μm) | 真円度・円筒度(μm) | 硬度(HV) |
---|---|---|---|---|---|
0.50…0.99 | 0.01とび | 30 | ±1 | 0.8 | 1300以上 |
1.00…2.99 | 38 | ||||
3.00…10.00 | 50 | ||||
10.01…14.00 | ±1.5 | 1.3 |
■鋼とセラミック・超硬合金の比較
鋼:低い、セラミック 超硬合金:高い
鋼:錆やすい、セラミック 超硬合金:錆難い
鋼:温度変化大、セラミック 超硬合金:温度変化小
鋼:安い、セラミック 超硬合金:高い
- | ビッカース硬さ (HV) | 剛性 (GPa) | 靭性 (GPa) | 比重 (水に対して) | 熱膨張係数 (10-6 K-1) | 熱伝導率 (W/m・K) |
---|---|---|---|---|---|---|
アルミナ | 1800 | 370 | 3~4 | 3.9 | 7.2 | 32 |
ジルコニア | 1200 | 200 | 7~8 | 6.0 | 10.5 | 3 |
超硬合金 (G2) | 1200 | 620 | 20 | 16 | 5.5 | 85 |
ステンレス (SUS304) | 450 | 200 | 210 | 7 | 18 | 41 |
鋼 (SKH) | 730 (焼入れ) | 205 | 110~180 | 7.8 | 11 | 75 |
■測定工具の検査
ノギスの検査
マイクロメータの検査
ハイトゲージの検査
■芯ブレ測定
芯ブレ測定方法
ボール盤の芯ブレ
チャックの芯ブレ測定
■溝幅の測定
溝幅の測定
フライス加工の溝幅測定
キー溝幅など
■溝の深さの測定
溝の深さの測定
■歯溝の振れ測定
ダイヤルゲージ測定
■V溝の平行度測定
ダイヤルゲージ測定
■R(半径)の測定
R(半径)の測定
■穴径の測定
穴径の測定
■穴径の測定
通り・止まりの栓ゲージとしても利用可能
■穴の芯間の測定
穴の芯間の測定
■穴の芯間の測定
d1・d2:ピンゲージ径の読み、L2:マイクロメータの読み
フライスの位置決め
フライスの位置決め
穴の位置・平行度の測定
穴の位置・平行度の測定
d:ピンゲージ径、L1・L2:ダイヤルゲージの読み
穴の傾き(平行)測定:R1・R2:ダイヤルゲージの読み
使用前のポイント
使用時のポイント
使用後のポイント
ピンゲージメーカーで唯一、JCSS認証取得!
SKブランド
新潟精機株式会社では、【SKブランド】というオリジナルブランドで様々な測定工具を製造・販売しております。
そして現在、非常に多くのお客様にご愛用いただいております。
【SKブランド】はお客様に信頼をお約束します。
■SKブランドの3つの優位性
高精度
当メーカーでは創業から半世紀、高品質の証である精度を常に追い求め、ユーザーの皆様からご愛用を得て参りました。
その長い歴史で培ってきたノウハウと、製造ラインでの徹底管理を基に、SKブランドはこれからも高精度で有り続けます。
優れた性能
常日頃より、ご使用になるユーザー様の目線での製品作りを信条に、切磋琢磨を重ねております。
SKブランドは、ユーザー様の求めるものを形にする事でご期待にお応えし、ひいては社会貢献の一端を担う存在で有りたいと願っております。
堅牢性
あらゆる使用シーンを想定し、様々な場面に十分耐え得る製品をご提供しております。
SKブランドの製品は、必ずやユーザーの皆さまの体の一部となり、お役に立てるものと確信しております。
JCSS校正事業者 登録
2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。
新JIS規格 認可
新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺
ISO9001 取得
新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)
この商品に近い類似品がありませんでした。
TAA-0.51-KOUSEIで型番確定
超硬ピンゲージ 単品 TAAシリーズ 0.01mmとび(校正証明書類3点付)の型番TAA-0.51-KOUSEIのページです。
型番TAA-0.51-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
TAA-0.54-KOUSEI |
TAA-0.55-KOUSEI |
TAA-0.56-KOUSEI |
TAA-0.57-KOUSEI |
TAA-0.58-KOUSEI |
TAA-0.59-KOUSEI |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 呼び寸法(単品) (mm) | 径精度(許容差) (μm) | 長さ (mm) | 真円度 (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,146円 ( 11,161円 ) | 1個 | あり | 15日目 | 0.54 | ±1 | 30 | 0.8 | |
10,146円 ( 11,161円 ) | 1個 | あり | 15日目 | 0.55 | ±1 | 30 | 0.8 | |
10,146円 ( 11,161円 ) | 1個 | あり | 15日目 | 0.56 | ±1 | 30 | 0.8 | |
10,146円 ( 11,161円 ) | 1個 | あり | 15日目 | 0.57 | ±1 | 30 | 0.8 | |
10,146円 ( 11,161円 ) | 1個 | あり | 15日目 | 0.58 | ±1 | 30 | 0.8 | |
10,146円 ( 11,161円 ) | 1個 | あり | 15日目 | 0.59 | ±1 | 30 | 0.8 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針