(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ マイナス(校正証明書類3点付)

鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ マイナス(校正証明書類3点付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,201円 ~ 7,943円
税込価格
6,821円 ~ 8,737円

呼び寸法に対し、径精度を-2~0μmで製造したピンゲージです。1.00mm以上...

詳細情報を確認する

  • 径精度(許容差)(μm):
    -2~0
  • 材質:
    ゲージ鋼
  • 単品/セット:
    単品
  • 校正証明書:
  • 硬度:
    HV650
  • 真円度(μm):
    1
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図

(i)ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法や印字などが異なります。
  • 1本単位(単品)の販売です。

型番

未確定980件の候補があります。

Loading...

型番
呼び寸法(単品)(mm)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2
40

1個

7,565( 8,322円 )

15日目

0.21
40

1個

7,565( 8,322円 )

15日目

0.22
40

1個

7,565( 8,322円 )

15日目

0.23
40

1個

7,565( 8,322円 )

15日目

0.24
40

1個

7,565( 8,322円 )

15日目

0.25
40

1個

6,885( 7,574円 )

15日目

0.26
40

1個

7,565( 8,322円 )

15日目

0.27
40

1個

7,565( 8,322円 )

15日目

0.28
40

1個

7,565( 8,322円 )

15日目

0.29
40

1個

7,565( 8,322円 )

15日目

0.3
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.31
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.32
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.33
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.34
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.35
40

1個

6,203( 6,823円 )

15日目

0.36
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.37
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.38
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.39
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.4
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.41
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.42
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.43
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.44
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.45
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.46
40

1個

6,203( 6,823円 )

15日目

0.47
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.48
40

1個

6,203( 6,823円 )

15日目

0.49
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.5
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.51
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.52
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.53
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.54
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.55
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.56
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.57
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.58
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.59
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.6
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.61
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.62
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.63
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.64
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.65
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.66
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.67
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.68
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.69
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.7
40

1個

6,203( 6,823円 )

16日目

0.71
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.72
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.73
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.74
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.75
40

1個

6,203( 6,823円 )

15日目

0.76
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.77
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.78
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

0.79
40

1個

7,427( 8,170円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

呼び寸法に対し、径精度を-2~0μmで製造したピンゲージです。
1.00mm以上はピンゲージにマイナスを意味する「M」と呼び寸法が印字してあります。
校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属します。

(i)ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法や印字などが異なります。
  • 1本単位(単品)の販売です。

商品仕様

関連商品一覧

精度方向校正証明書類3点セットリンク
プラスなし鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ プラス
付属鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ プラス(校正証明書類3点付)
マイナスなし鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ マイナス
付属本ページ

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サブゼロ処理済み。
  • 硬度:HV650以上。

使用方法・使用事例

使用例

※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。

 

注意・禁止事項

注意事項

ピンゲージ使用前のポイント

  • ゲージを使用する前は、製品をベンジンなどで洗浄、もしくは乾いたきれいな布などで防錆油、汚れをきれいにふき取ってください。
  • サビ・傷・カエリがないか確認してください。
 

ピンゲージ使用時のポイント

  • ピンゲージの使用に際しては、まず端面のカエリや、サビなど使用上差し支えのある欠点が無い事を確認し、測定物との温度差を少なくしてください。
  • ストレート型にはピンバイスや手袋を使用して、体温によるピンゲージの膨張防止に配慮してください。
 

ピンゲージの保管

  • 使用後はゲージ部を十分に清掃・塗油し、損傷のないことを確認して、所定のケースに収納してください。ゲージ部に寸法表示のないものには、特に注意してください。
  • 長期間使用しない時は、半年に一度、異常の有無を点検し、防錆油を塗り替えて、湿度及び温度変化の少ない所に保管してください。
 

お取替えの目安

  • 印字が消えた場合は、摩耗が考えられますのでお取替えをご検討ください。1.000mm以上はゲージ径(呼び寸法)を印字してあります。

開発者からのコメント

ピンゲージメーカーで唯一、JCSS認証取得!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ マイナス(校正証明書類3点付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました