(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ プラス(校正証明書類3点付)

鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ プラス(校正証明書類3点付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,962円 ~ 8,369円
税込価格
6,558円 ~ 9,206円

呼び寸法に対し、径精度を2~5μmで製造したピンゲージです(一部型番は1~5μ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ゲージ鋼
  • 単品/セット:
    単品
  • 校正証明書:
  • 硬度:
    HV650
  • 真円度(μm):
    1.5
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図

(i)ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法や印字などが異なります。
  • 1本単位(単品)の販売です。

型番

未確定576件の候補があります。

Loading...

型番
呼び寸法(単品)(mm)
径精度(許容差)(μm)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2
+2~+5
40

1個

6,884( 7,572円 )

15日目

0.21
+2~+5
40

1個

7,566( 8,323円 )

15日目

0.22
+2~+5
40

1個

7,566( 8,323円 )

15日目

0.23
+2~+5
40

1個

7,566( 8,323円 )

15日目

0.24
+2~+5
40

1個

7,566( 8,323円 )

15日目

0.25
+2~+5
40

1個

7,566( 8,323円 )

15日目

0.26
+2~+5
40

1個

7,566( 8,323円 )

15日目

0.27
+2~+5
40

1個

7,566( 8,323円 )

15日目

0.28
+2~+5
40

1個

7,566( 8,323円 )

15日目

0.29
+2~+5
40

1個

7,566( 8,323円 )

15日目

0.3
+2~+5
40

1個

7,944( 8,738円 )

15日目

0.325
+2~+5
40

1個

7,944( 8,738円 )

15日目

0.35
+2~+5
40

1個

7,944( 8,738円 )

15日目

0.375
+2~+5
40

1個

7,944( 8,738円 )

15日目

0.4
+2~+5
40

1個

7,944( 8,738円 )

15日目

0.425
+2~+5
40

1個

7,944( 8,738円 )

15日目

0.45
+2~+5
40

1個

7,944( 8,738円 )

15日目

0.475
+2~+5
40

1個

7,944( 8,738円 )

15日目

0.5
+2~+5
40

1個

7,944( 8,738円 )

15日目

0.525
+2~+5
40

1個

6,203( 6,823円 )

15日目

0.55
+2~+5
40

1個

7,944( 8,738円 )

15日目

0.575
+2~+5
40

1個

7,944( 8,738円 )

15日目

0.625
+2~+5
40

1個

7,944( 8,738円 )

15日目

0.65
+2~+5
40

1個

7,944( 8,738円 )

15日目

0.675
+2~+5
40

1個

7,944( 8,738円 )

15日目

0.7
+2~+5
40

1個

6,203( 6,823円 )

15日目

0.725
+2~+5
40

1個

7,944( 8,738円 )

15日目

0.75
+2~+5
40

1個

7,944( 8,738円 )

15日目

0.775
+2~+5
40

1個

7,944( 8,738円 )

15日目

0.8
+2~+5
40

1個

7,944( 8,738円 )

15日目

0.825
+2~+5
40

1個

7,944( 8,738円 )

15日目

0.85
+2~+5
40

1個

7,944( 8,738円 )

15日目

0.875
+2~+5
40

1個

7,944( 8,738円 )

15日目

0.9
+2~+5
40

1個

7,944( 8,738円 )

15日目

0.925
+2~+5
40

1個

7,944( 8,738円 )

15日目

0.95
+2~+5
40

1個

7,944( 8,738円 )

15日目

0.975
+2~+5
40

1個

7,944( 8,738円 )

15日目

1
+2~+5
50

1個

7,629( 8,392円 )

15日目

1.025
+2~+5
50

1個

7,629( 8,392円 )

15日目

1.05
+2~+5
50

1個

7,629( 8,392円 )

15日目

1.075
+2~+5
50

1個

7,629( 8,392円 )

15日目

1.1
+2~+5
50

1個

7,629( 8,392円 )

15日目

1.125
+2~+5
50

1個

7,629( 8,392円 )

15日目

1.15
+2~+5
50

1個

7,629( 8,392円 )

15日目

1.175
+2~+5
50

1個

7,629( 8,392円 )

15日目

1.225
+2~+5
50

1個

7,629( 8,392円 )

15日目

1.25
+2~+5
50

1個

7,629( 8,392円 )

15日目

1.275
+2~+5
50

1個

7,629( 8,392円 )

15日目

1.3
+2~+5
50

1個

7,629( 8,392円 )

15日目

1.325
+2~+5
50

1個

7,629( 8,392円 )

15日目

1.375
+2~+5
50

1個

7,629( 8,392円 )

15日目

1.4
+2~+5
50

1個

7,629( 8,392円 )

15日目

1.425
+2~+5
50

1個

7,629( 8,392円 )

15日目

1.45
+2~+5
50

1個

7,629( 8,392円 )

15日目

1.475
+2~+5
50

1個

7,629( 8,392円 )

15日目

1.5
+2~+5
50

1個

5,962( 6,558円 )

15日目

1.525
+2~+5
50

1個

7,629( 8,392円 )

15日目

1.55
+2~+5
50

1個

5,962( 6,558円 )

15日目

1.575
+2~+5
50

1個

5,962( 6,558円 )

15日目

1.6
+2~+5
50

1個

7,629( 8,392円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

呼び寸法に対し、径精度を2~5μmで製造したピンゲージです(一部型番は1~5μm)。
1.00mm以上はピンゲージにプラスを意味する「+」と呼び寸法が印字してあります。
校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属します。

(i)ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法や印字などが異なります。
  • 1本単位(単品)の販売です。

商品仕様

関連商品一覧

精度方向校正証明書類3点セットリンク
プラスなし鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ プラス
付属本ページ
マイナスなし鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ マイナス
付属鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ マイナス(校正証明書類3点付)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 1mm以上はピンゲージに呼び寸法を印字してあります。
  • サブゼロ処理済み。
  • 硬度:HV650以上。

※13.000~19.000は径精度が呼び寸法より1~5μmプラス、もしくはマイナスです。

使用方法・使用事例

使用例

※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。

 

注意・禁止事項

注意事項

ピンゲージ使用前のポイント

  • ゲージを使用する前は、製品をベンジンなどで洗浄、もしくは乾いたきれいな布などで防錆油、汚れをきれいにふき取ってください。
  • サビ・傷・カエリがないか確認してください。
 

ピンゲージ使用時のポイント

  • ピンゲージの使用に際しては、まず端面のカエリや、サビなど使用上差し支えのある欠点が無い事を確認し、測定物との温度差を少なくしてください。
  • ストレート型にはピンバイスや手袋を使用して、体温によるピンゲージの膨張防止に配慮してください。
 

ピンゲージの保管

  • 使用後はゲージ部を十分に清掃・塗油し、損傷のないことを確認して、所定のケースに収納してください。ゲージ部に寸法表示のないものには、特に注意してください。
  • 長期間使用しない時は、半年に一度、異常の有無を点検し、防錆油を塗り替えて、湿度及び温度変化の少ない所に保管してください。
 

お取替えの目安

  • 印字が消えた場合は、摩耗が考えられますのでお取替えをご検討ください。1.000mm以上はゲージ径(呼び寸法)を印字してあります。

開発者からのコメント

ピンゲージメーカーで唯一、JCSS認証取得!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ プラス(校正証明書類3点付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました