(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AA-0.13-KOUSEI
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび(校正証明書類3点付) ゲージコウ ピンゲージ コウセイツキ

鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび(校正証明書類3点付) AA-0.13-KOUSEI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,275円
税込単価
11,303円

校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図の付属する鋼ピンゲージ。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 寸法区分(mmとび):
    0.01
  • 材質:
    ゲージ鋼
  • 単品/セット:
    単品
  • 校正証明書:
  • 硬度:
    HV650
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • サブゼロ処理:

(i)ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法や印字などが異なります。また、1本単位(単品)の販売です。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。

型番

AA-0.13-KOUSEI 解除

Loading...

AA-0.13-KOUSEIの仕様・寸法情報

呼び寸法(単品)(mm)0.13寸法区分(mmとび)0.01
径精度(許容差)(μm)±0.8材質ゲージ鋼
単品/セット単品校正証明書
長さ(mm)40硬度HV650
真円度(μm)0.5セット内容本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
サブゼロ処理 - -
型番
呼び寸法(単品)(mm)
径精度(許容差)(μm)
長さ(mm)
真円度(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AA-0.13-KOUSEI

0.13
±0.8
40
0.5

1個

10,275( 11,303円 )

15日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図の付属する鋼ピンゲージ。
【特長】
・最もポピュラーなタイプです。
・サブゼロ処理済。
・1.000mm以上はピンゲージの呼び寸法を印字してあります。
・単品ピンゲージスタンド付。よく使うサイズをスタンドにセットしておくことで、探す手間を省きます。
【主な用途】
・穴径の測定
・溝幅の測定
・マイクロメーター、ノギスの検査
【仕様】
・硬度:HV650以上
・内容量:1本

(i)ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法や印字などが異なります。また、1本単位(単品)の販売です。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。

商品仕様

校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が不要な場合はこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

※単品でのご提供となりますので、1本プラスチックケースに入れてお届けいたします。

鋼ピンゲージ単品 AAシリーズ 0.01mmとび:関連画像

お届け形態

 
ゲージ径(呼び寸法)(mm)寸法区分(mm)長さ(mm)径精度(μm)真円度・円筒度(μm)硬度(HV)
0.10・・・0.190.01とび40±0.80.5720以上
0.200・・・0.9990.001とび
1.000・・・2.69950
2.700・・・10.000650以上
10.01・・・20.000.01とび±1.50.8
20.01・・・30.00±21.6

使用方法・使用事例

使用事例

1. 測定に

鋼ピンゲージ単品 AAシリーズ 0.01mmとび:関連画像

フライス加工の溝幅測定

鋼ピンゲージ単品 AAシリーズ 0.01mmとび:関連画像

溝の深さの測定

鋼ピンゲージ単品 AAシリーズ 0.01mmとび:関連画像

R(半径)の測定

鋼ピンゲージ単品 AAシリーズ 0.01mmとび:関連画像

穴径の測定

鋼ピンゲージ単品 AAシリーズ 0.01mmとび:関連画像

穴の芯間の測定

鋼ピンゲージ単品 AAシリーズ 0.01mmとび:関連画像

穴の位置・平行度の測定

鋼ピンゲージ単品 AAシリーズ 0.01mmとび:関連画像

チャックの芯ブレ測定

鋼ピンゲージ単品 AAシリーズ 0.01mmとび:関連画像

ボールの芯ブレ測定

鋼ピンゲージ単品 AAシリーズ 0.01mmとび:関連画像

アリ溝の測定

鋼ピンゲージ単品 AAシリーズ 0.01mmとび:関連画像

穴の偏芯測定

鋼ピンゲージ単品 AAシリーズ 0.01mmとび:関連画像

溝幅の測定

2. 位置決めに

鋼ピンゲージ単品 AAシリーズ 0.01mmとび:関連画像

フライスの位置決め

3. 検査に。測定機器のマスターゲージ(基準棒として)活用

鋼ピンゲージ単品 AAシリーズ 0.01mmとび:関連画像

マイクロメータの検査

鋼ピンゲージ単品 AAシリーズ 0.01mmとび:関連画像

ノギスの検査

鋼ピンゲージ単品 AAシリーズ 0.01mmとび:関連画像

ハイトゲージの検査

使用例

※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。

 

注意・禁止事項

注意事項

ピンゲージ使用前のポイント

  • ゲージを使用する前は、製品をベンジンなどで洗浄、もしくは乾いたきれいな布などで防錆油、汚れをきれいにふき取ってください。
  • サビ・傷・カエリがないか確認してください。
 

ピンゲージ使用時のポイント

  • ピンゲージの使用に際しては、まず端面のカエリや、サビなど使用上差し支えのある欠点が無い事を確認し、測定物との温度差を少なくしてください。
  • ストレート型にはピンバイスや手袋を使用して、体温によるピンゲージの膨張防止に配慮してください。
 

ピンゲージの保管

  • 使用後はゲージ部を十分に清掃・塗油し、損傷のないことを確認して、所定のケースに収納してください。ゲージ部に寸法表示のないものには、特に注意してください。
  • 長期間使用しない時は、半年に一度、異常の有無を点検し、防錆油を塗り替えて、湿度及び温度変化の少ない所に保管してください。
 

お取替えの目安

  • 印字が消えた場合は、摩耗が考えられますのでお取替えをご検討ください。1.000mm以上はゲージ径(呼び寸法)を印字してあります。
鋼ピンゲージ単品 AAシリーズ 0.01mmとび:関連画像

開発者からのコメント

ピンゲージメーカーで唯一、JCSS認証取得!

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび(校正証明書類3点付)の型番AA-0.13-KOUSEIのページです。
型番AA-0.13-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび(校正証明書類3点付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AA-0.10-KOUSEI
AA-0.11-KOUSEI
AA-0.12-KOUSEI
AA-0.14-KOUSEI
AA-0.15-KOUSEI
AA-0.16-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び寸法(単品)
(mm)
径精度(許容差)
(μm)
長さ
(mm)
真円度
(μm)

11,315円

( 12,447円 )
1個 あり

15日目

0.1±0.8400.5

10,275円

( 11,303円 )
1個 あり

15日目

0.11±0.8400.5

10,275円

( 11,303円 )
1個 あり

15日目

0.12±0.8400.5

10,275円

( 11,303円 )
1個 あり

15日目

0.14±0.8400.5

10,275円

( 11,303円 )
1個 あり

15日目

0.15±0.8400.5

10,275円

( 11,303円 )
1個 あり

15日目

0.16±0.8400.5
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び寸法(単品)
(mm)
径精度(許容差)
(μm)
長さ
(mm)
真円度
(μm)

ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト